Butterfly Valve Type 57 Pneumatic actuated Type AR (Air to open, Air to close)
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Automatic valves
(Pneumatic) Butterfly valves
Butterfly Valve Type 57, Pneumatic actuated Type AR
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/au_valve/air_butterfly_valves/pne_butv_type_57_ar/pne_butv_57_ar_air_op_cl_asmtab.prj},{NB=A57LGUEWA080(AOEPDM)},{EPDM=A57LGUEWA080},{FKM=A57LGUVWA080},{EPDMC=A57LSUEWA080},{FKMC=A57LSUVWA080},{STD=ANSI},{VERS=4},{AC=AO},{MAT=EPDM},{NDMM=80},{NDINCH=3},{SD=77.0},{C=150.0},{N=8.0},{SH=19.0},{L=46.0},{D=211.0},{D1=105.0},{D2=100.0},{H1=106.0},{P= 1/4},{OPIS=ANSI},{PPATH=parts/pne_butv_57_ar_air_op_cl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
[mm]
NDMM
Nominal diameter
[mm]
NDINCH
Nominal diameter
[인치]
SD
d
[mm]
C
P.C.D. C
[mm]
N
n
[mm]
SH
h
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
A3'
[mm]
P
[인치]
A57LGUEW1040
A57LGUEW1040
JIS10K
40
1 1/2
45.0
105.0
4.0
19.0
39.0
150.0
71.0
100.0
240.0
75.0
254.0
42.5
57.0
67.0
1/4
A57LGUEW1050
A57LGUEW1050
JIS10K
50
2
56.0
120.0
4.0
19.0
42.0
165.0
81.0
100.0
250.0
83.0
254.0
42.5
57.0
67.0
1/4
A57LGUEW1065
A57LGUEW1065
JIS10K
65
2 1/2
69.0
140.0
4.0
19.0
46.0
185.0
95.0
100.0
260.0
93.0
254.0
42.5
57.0
67.0
1/4
A57LGUEW1080
A57LGUEW1080
JIS10K
80
3
77.0
150.0
8.0
19.0
46.0
211.0
105.0
100.0
293.0
106.0
438.0
58.5
59.0
69.0
1/4
A57LGUEW1100
A57LGUEW1100
JIS10K
100
4
102.0
175.0
8.0
19.0
56.0
238.0
134.0
100.0
308.0
119.0
438.0
58.5
59.0
69.0
1/4
A57LGUEW1125
A57LGUEW1125
JIS10K
125
5
129.0
210.0
8.0
23.0
66.0
255.0
169.0
140.0
366.0
128.0
569.0
82.0
82.0
92.0
1/4
A57LGUEW1150
A57LGUEW1150
JIS10K
150
6
150.0
240.0
8.0
23.0
71.0
285.0
190.0
140.0
381.0
143.0
569.0
82.0
82.0
92.0
1/4
A57LGUEW1200
A57LGUEW1200
JIS10K
200
8
195.0
290.0
12.0
23.0
87.0
350.0
242.0
140.0
444.0
175.0
688.0
101.0
101.0
111.0
1/4
A57LGUEWA040
A57LGUEWA040
ANSI
40
1 1/2
45.0
105.0
4.0
19.0
39.0
150.0
71.0
100.0
240.0
75.0
254.0
42.5
57.0
67.0
1/4
A57LGUEWA050
A57LGUEWA050
ANSI
50
2
56.0
120.0
4.0
19.0
42.0
165.0
81.0
100.0
250.0
83.0
254.0
42.5
57.0
67.0
1/4
A57LGUEWA065
A57LGUEWA065
ANSI
65
2 1/2
69.0
140.0
4.0
19.0
46.0
185.0
95.0
100.0
260.0
93.0
254.0
42.5
57.0
67.0
1/4
A57LGUEWA080
A57LGUEWA080
ANSI
80
3
77.0
150.0
8.0
19.0
46.0
211.0
105.0
100.0
293.0
106.0
438.0
58.5
59.0
69.0
1/4
A57LGUEWA100
A57LGUEWA100
ANSI
100
4
102.0
175.0
8.0
19.0
56.0
238.0
134.0
100.0
308.0
119.0
438.0
58.5
59.0
69.0
1/4
A57LGUEWA125
A57LGUEWA125
ANSI
125
5
129.0
210.0
8.0
23.0
66.0
255.0
169.0
140.0
366.0
128.0
569.0
82.0
82.0
92.0
1/4
A57LGUEWA150
A57LGUEWA150
ANSI
150
6
150.0
240.0
8.0
23.0
71.0
285.0
190.0
140.0
381.0
143.0
569.0
82.0
82.0
92.0
1/4
A57LGUEWA200
A57LGUEWA200
ANSI
200
8
195.0
290.0
12.0
23.0
87.0
350.0
242.0
140.0
444.0
175.0
688.0
101.0
101.0
111.0
1/4
A57LGUEWD040
A57LGUEWD040
DIN
40
1 1/2
45.0
105.0
4.0
19.0
39.0
150.0
71.0
100.0
240.0
75.0
254.0
42.5
57.0
67.0
1/4
A57LGUEWD050
A57LGUEWD050
DIN
50
2
56.0
120.0
4.0
19.0
42.0
165.0
81.0
100.0
250.0
83.0
254.0
42.5
57.0
67.0
1/4
A57LGUEWD065
A57LGUEWD065
DIN
65
2 1/2
69.0
140.0
4.0
19.0
46.0
185.0
95.0
100.0
260.0
93.0
254.0
42.5
57.0
67.0
1/4
A57LGUEWD080
A57LGUEWD080
DIN
80
3
77.0
150.0
8.0
19.0
46.0
211.0
105.0
100.0
293.0
106.0
438.0
58.5
59.0
69.0
1/4
A57LGUEWD100
A57LGUEWD100
DIN
100
4
102.0
175.0
8.0
19.0
56.0
238.0
134.0
100.0
308.0
119.0
438.0
58.5
59.0
69.0
1/4
A57LGUEWD125
A57LGUEWD125
DIN
125
5
129.0
210.0
8.0
23.0
66.0
255.0
169.0
140.0
366.0
128.0
569.0
82.0
82.0
92.0
1/4
A57LGUEWD150
A57LGUEWD150
DIN
150
6
150.0
240.0
8.0
23.0
71.0
285.0
190.0
140.0
381.0
143.0
569.0
82.0
82.0
92.0
1/4
A57LGUEWD200
A57LGUEWD200
DIN
200
8
195.0
290.0
12.0
23.0
87.0
350.0
242.0
140.0
444.0
175.0
688.0
101.0
101.0
111.0
1/4
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D