DIN 6900-2 Z3 T steel 8.8 zinc-plated - Torx SEMS screws with waved spring washer
A.R.T. Elektromechanik
Mounting Accessories + Sems Screws
Sems Screws
DIN 6900-2 Z3 T - Torx SEMS screws with waved spring washer
Powered by
CAD모델 선택
{art/mz/kombischrauben/din_6900_2_z3_t/din_6900_2_z3_t_a2k.prj},{NB=ART 25858 - DIN 6900-2 Z3 T M4x10.0 mm steel8.8 ZP},{ARTNR=25858},{D=4.0},{P=0.700},{L=10},{A=1.400},{BX=22},{DK=8},{AD2=9},{K=3.1},{H2=1.7},{H2MIN=0.5},{A1=3.950},{T=1.660},{DA=4.700},{R=0.200},{RF=8.000},{V=2.000},{X=1.750},{IDNR=},{TYP=DIN 6900-2 Z3 T},{ZTN=7318 1595},{MT=Metall},{MAT=Stahl},{MAT1=St},{GUETE=8.8},{OBERFLAECHE=verzinkt (A2K)},{OBERFLAECHE1=vzk},{DINSCHRAUBE=DIN 7985 - Torx},{DINSCHEIBE=DIN 6904 - Federscheibe ähnl. DIN 137 B (Z3)},{ISO=},{ANTRIEB=Torx T20},{ANTRIEB1=Torx},{CNSAVOID=0},{CNSNN=DIN 7985},{LINK1=www.artgmbh.com},{LWS=https://www.artgmbh.com/montagezubehoer-kombischrauben/kombischrauben/din-6900-2-z3-kombischrauben-torx-mit-federscheibe/}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs number
ⁿ/ₐ
MT
Materialtyp
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Steel quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface metal
ⁿ/ₐ
DINSCHRAUBE
DIN standard screw head
ⁿ/ₐ
DINSCHEIBE
DIN standard description washer 1
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
AD2
Outer diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
H2
Height
[mm]
H2MIN
min.
[mm]
ANTRIEB
Drive
ⁿ/ₐ
A.R.T. 45578 - DIN 6900-2...
45578
DIN 6900-2 Z3 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
2.5
0.450
5
5
7
2.0
1.1
0.5
Torx T8
A.R.T. 28625 - DIN 6900-2...
28625
DIN 6900-2 Z3 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
2.5
0.450
6
5
7
2.0
1.1
0.5
Torx T8
A.R.T. 28626 - DIN 6900-2...
28626
DIN 6900-2 Z3 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
2.5
0.450
8
5
7
2.0
1.1
0.5
Torx T8
A.R.T. 28627 - DIN 6900-2...
28627
DIN 6900-2 Z3 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
2.5
0.450
10
5
7
2.0
1.1
0.5
Torx T8
A.R.T. 28628 - DIN 6900-2...
28628
DIN 6900-2 Z3 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
2.5
0.450
12
5
7
2.0
1.1
0.5
Torx T8
A.R.T. 28629 - DIN 6900-2...
28629
DIN 6900-2 Z3 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
2.5
0.450
16
5
7
2.0
1.1
0.5
Torx T8
A.R.T. 28630 - DIN 6900-2...
28630
DIN 6900-2 Z3 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
2.5
0.450
20
5
7
2.0
1.1
0.5
Torx T8
A.R.T. 29118 - DIN 6900-2...
29118
DIN 6900-2 Z3 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
3.0
0.500
5
6
8
2.4
1.1
0.5
Torx T10
A.R.T. 25850 - DIN 6900-2...
25850
DIN 6900-2 Z3 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
3.0
0.500
6
6
8
2.4
1.1
0.5
Torx T10
A.R.T. 25851 - DIN 6900-2...
25851
DIN 6900-2 Z3 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
3.0
0.500
8
6
8
2.4
1.1
0.5
Torx T10
A.R.T. 25852 - DIN 6900-2...
25852
DIN 6900-2 Z3 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
3.0
0.500
10
6
8
2.4
1.1
0.5
Torx T10
A.R.T. 25853 - DIN 6900-2...
25853
DIN 6900-2 Z3 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
3.0
0.500
12
6
8
2.4
1.1
0.5
Torx T10
A.R.T. 25854 - DIN 6900-2...
25854
DIN 6900-2 Z3 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
3.0
0.500
16
6
8
2.4
1.1
0.5
Torx T10
A.R.T. 43514 - DIN 6900-2...
43514
DIN 6900-2 Z3 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
3.0
0.500
18
6
8
2.4
1.1
0.5
Torx T10
A.R.T. 25855 - DIN 6900-2...
25855
DIN 6900-2 Z3 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
3.0
0.500
20
6
8
2.4
1.1
0.5
Torx T10
A.R.T. 45573 - DIN 6900-2...
45573
DIN 6900-2 Z3 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
3.0
0.500
25
6
8
2.4
1.1
0.5
Torx T10
A.R.T. 28631 - DIN 6900-2...
28631
DIN 6900-2 Z3 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
3.0
0.500
30
6
8
2.4
1.1
0.5
Torx T10
A.R.T. 43943 - DIN 6900-2...
43943
DIN 6900-2 Z3 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
4.0
0.700
5
8
9
3.1
1.7
0.5
Torx T20
A.R.T. 25856 - DIN 6900-2...
25856
DIN 6900-2 Z3 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
4.0
0.700
6
8
9
3.1
1.7
0.5
Torx T20
A.R.T. 25857 - DIN 6900-2...
25857
DIN 6900-2 Z3 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
4.0
0.700
8
8
9
3.1
1.7
0.5
Torx T20
A.R.T. 25858 - DIN 6900-2...
25858
DIN 6900-2 Z3 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
4.0
0.700
10
8
9
3.1
1.7
0.5
Torx T20
A.R.T. 25859 - DIN 6900-2...
25859
DIN 6900-2 Z3 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
4.0
0.700
12
8
9
3.1
1.7
0.5
Torx T20
A.R.T. 25860 - DIN 6900-2...
25860
DIN 6900-2 Z3 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
4.0
0.700
16
8
9
3.1
1.7
0.5
Torx T20
A.R.T. 25861 - DIN 6900-2...
25861
DIN 6900-2 Z3 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
4.0
0.700
20
8
9
3.1
1.7
0.5
Torx T20
A.R.T. 25862 - DIN 6900-2...
25862
DIN 6900-2 Z3 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
4.0
0.700
25
8
9
3.1
1.7
0.5
Torx T20
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D