카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
961341810x - IndiTop
Alfa Laval
Valves
Valve Automation
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/valves/valve_automation/inditop.prj},{NB=9613418102},{IDNR=9613418102},{PRODUCT=8 - 30 VDC/AC, 10 metres cable; Load: Max.: 50 mA; 2 Position Feedback; Type: PNP/NPN},{ISODN=25-101.6 / 25-150},{CAS14=},{INFO=data sheet}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
IDNR
Valves Order Code
ⁿ/ₐ
PRODUCT
Product Type
ⁿ/ₐ
ISODN
Size
[Inch / mm]
9613418101
9613418101
8 - 30 VDC/AC, 5 metres c...
25-101.6 / 25-150
9613418102
9613418102
8 - 30 VDC/AC, 10 metres ...
25-101.6 / 25-150
9613418103
9613418103
8 - 30 VDC/AC, 0.5 metres...
25-101.6 / 25-150
9613418104
9613418104
8 - 30 VDC/AC, 0.5 metres...
25-101.6 / 25-150
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D