카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
Handle - Regulating 90°
Alfa Laval
Valves
Butterfly Valve
Accessories
Handle
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/valves/butterfly/accessories/handle/handle_regulating_90.prj},{NB=9612047401},{IDNR=9612047401},{ISODN=DN25-50},{MM=25-63,5},{R=38},{K=120},{NOTE1=Regulating 90°},{L=12.7},{PH=28},{HL=21.0},{HR=16.0},{KP=89.0},{HBL=20},{HKR=70},{CR=50.0},{TOR=5},{KBH=9},{KR=25.0},{KLR=4},{KBR=17},{X=3.3},{Y=22.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
IDNR
Item no.
ⁿ/ₐ
ISODN
Size
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
R
[mm]
K
[mm]
NOTE1
Note
ⁿ/ₐ
X
[mm]
Y
ⁿ/ₐ
9612047401
9612047401
DN25-50
25-63,5
38
120
Regulating 90°
3.3
22.200
9612047402
9612047402
DN65-80
76.1
38
162
Regulating 90°
3.5
30.000
9612047403
9612047403
DN100
101.6
38
162
Regulating 90°
3.5
30.000
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D