카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
Bracket - For LKLA
Alfa Laval
Valves
Butterfly Valve
Accessories
Bracket
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/valves/butterfly/accessories/bracket/bracket_for_lkla_asmtab.prj},{NB=9611416480},{IDNR=9611416480},{ISODN=DN80-100},{MM=76,1-101,6},{A=125},{B=77.5},{C=70.0},{NOTE=For LKLA Ø85},{VERS=3},{T=3},{R=17},{H1=20.000},{H2=35.000},{H3=51.500},{H4=26.000},{H5=19.000},{W1=58.000},{W2=85.000},{W3=106.000},{ANG=30.000},{PPATH=assemblies/bracket_for_lkla_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
IDNR
Item no.
ⁿ/ₐ
ISODN
Size
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
NOTE
Note
ⁿ/ₐ
9611416470
9611416470
DN25-50
25-63,5
85
75.5
58.5
For LKLA Ø85
9612081502
9612081502
DN65
85
76.5
59.0
For LKLA Ø85
9611416480
9611416480
DN80-100
76,1-101,6
125
77.5
70.0
For LKLA Ø85
9612099901
9612099901
DN125
130
88.0
71.0
For LKLA Ø85
9611416640
9611416640
DN150
152
125
88.0
69.2
For LKLA Ø85
9612285301
9612285301
DN100-125
101.6
130
120.0
95.0
For LKLA Ø133
9612285401
9612285401
DN150
152
130
120.0
92.0
For LKLA Ø133
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D