카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
Tube holder for DIN
Alfa Laval
Installation Material
DIN fittings and tubes
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/din_fittings_and_tubes/tube_holder_din_asmtab.prj},{NB=9611981232},{IDNR=9611981232},{DESC=PIPE SUPPORT DN80-SB-304 WITHOUT SHAFT-PIPE SUPPORT},{STANDARD=DIN},{SIZE=80},{TYPE=-},{ATT=-},{MATERIAL=1.4301 (304)},{SURFACE=Semi-bright},{ALSIS=5082},{A=124.0},{B=45.5},{C=20},{OD=91.0},{ID=85.0},{H=109},{S=3},{D=0.0},{W=0.151},{INFO=Data sheet},{PPATH=assemblies/tube_holder_asmtpl.prj},{PRA=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
SIZE
DN
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
ATT
Attachment
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface finish
ⁿ/ₐ
ALSIS
AlfaLaval code
ⁿ/ₐ
A
Width
[mm]
B
Height
[mm]
C
Width
[mm]
OD
Outer diameter
[mm]
ID
Inner diameter
[mm]
H
Hole distance
[mm]
S
Thickness
[mm]
D
Tube diameter
[mm]
W
Weight
[kg]
9611980700
9611980700
PIPE SUPPORT DN10-SB-304 ...
DIN
10
-
Shaft
1.4301 (304)
Semi-bright
5082
51.0
62.5
20
16.0
12.0
36
2
8.0
0.063
9611980710
9611980710
PIPE SUPPORT DN15-SB-304 ...
DIN
15
-
Shaft
1.4301 (304)
Semi-bright
5082
57.0
65.5
20
22.0
18.0
42
2
8.0
0.067
9611981132
9611981132
PIPE SUPPORT DN20-SB-304 ...
DIN
20
-
Shaft
1.4301 (304)
Semi-bright
5082
61.0
68.5
20
28.0
22.0
46
3
8.0
0.093
9611980720
9611980720
PIPE SUPPORT DN25-SB-304 ...
DIN
25
-
Shaft
1.4301 (304)
Semi-bright
5082
67.0
71.5
20
34.0
28.0
52
3
10.0
0.100
9611980740
9611980740
PIPE SUPPORT DN40-SB-304 ...
DIN
40
-
Shaft
1.4301 (304)
Semi-bright
5082
79.0
77.5
20
46.0
40.0
64
3
10.0
0.125
9611980750
9611980750
PIPE SUPPORT DN50-SB-304 ...
DIN
50
-
Shaft
1.4301 (304)
Semi-bright
5082
91.0
83.5
20
58.0
52.0
76
3
12.0
0.153
9611980760
9611980760
PIPE SUPPORT DN65-SB-304 ...
DIN
65
-
Shaft
1.4301 (304)
Semi-bright
5082
109.0
92.5
20
76.0
70.0
94
3
12.0
0.173
9611980780
9611980780
PIPE SUPPORT DN80-SB-304 ...
DIN
80
-
Shaft
1.4301 (304)
Semi-bright
5082
124.0
100.0
20
91.0
85.0
109
3
12.0
0.199
9611980790
9611980790
PIPE SUPPORT DN100-SB-304...
DIN
100
-
Shaft
1.4301 (304)
Semi-bright
5082
143.0
109.5
20
110.0
104.0
128
3
12.0
0.233
9611980800
9611980800
PIPE SUPPORT DN125-SB-304...
DIN
125
-
Shaft
1.4301 (304)
Semi-bright
5082
168.0
140.5
20
135.0
129.0
153
3
16.0
0.435
9611980810
9611980810
PIPE SUPPORT DN150-SB-304...
DIN
150
-
Shaft
1.4301 (304)
Semi-bright
5082
193.0
179.5
20
160.0
154.0
178
3
16.0
0.523
9611980701
9611980701
PIPE SUPPORT DN10-MAT-304...
DIN
10
-
Shaft
1.4301 (304)
Mat
5082
51.0
62.5
20
16.0
12.0
36
2
8.0
0.063
9611980711
9611980711
PIPE SUPPORT DN15-MAT-304...
DIN
15
-
Shaft
1.4301 (304)
Mat
5082
57.0
65.5
20
22.0
18.0
42
2
8.0
0.067
9611981131
9611981131
PIPE SUPPORT DN20-MAT-304...
DIN
20
-
Shaft
1.4301 (304)
Mat
5082
61.0
68.5
20
28.0
22.0
46
3
8.0
0.095
9611980721
9611980721
PIPE SUPPORT DN25-MAT-304...
DIN
25
-
Shaft
1.4301 (304)
Mat
5082
67.0
71.5
20
34.0
28.0
52
3
10.0
0.111
9611980741
9611980741
PIPE SUPPORT DN40-MAT-304...
DIN
40
-
Shaft
1.4301 (304)
Mat
5082
79.0
77.5
20
46.0
40.0
64
3
10.0
0.125
9611980751
9611980751
PIPE SUPPORT DN50-MAT-304...
DIN
50
-
Shaft
1.4301 (304)
Mat
5082
91.0
83.5
20
58.0
52.0
76
3
12.0
0.150
9611980761
9611980761
PIPE SUPPORT DN65-MAT-304...
DIN
65
-
Shaft
1.4301 (304)
Mat
5082
109.0
92.5
20
76.0
70.0
94
3
12.0
0.173
9611980781
9611980781
PIPE SUPPORT DN80-MAT-304...
DIN
80
-
Shaft
1.4301 (304)
Mat
5082
124.0
100.0
20
91.0
85.0
109
3
12.0
0.201
9611980791
9611980791
PIPE SUPPORT DN100-MAT-30...
DIN
100
-
Shaft
1.4301 (304)
Mat
5082
143.0
109.5
20
110.0
104.0
128
3
12.0
0.227
9611980801
9611980801
PIPE SUPPORT DN125-MAT-30...
DIN
125
-
Shaft
1.4301 (304)
Mat
5082
168.0
140.5
20
135.0
129.0
153
3
16.0
0.431
9611980811
9611980811
PIPE SUPPORT DN150-MAT-30...
DIN
150
-
Shaft
1.4301 (304)
Mat
5082
193.0
179.5
20
160.0
154.0
178
3
16.0
0.535
9611981152
9611981152
PIPE SUPPORT DN10-SB-304 ...
DIN
10
-
-
1.4301 (304)
Semi-bright
5082
51.0
8.0
20
16.0
12.0
36
2
0.0
0.030
9611981162
9611981162
PIPE SUPPORT DN15-SB-304 ...
DIN
15
-
-
1.4301 (304)
Semi-bright
5082
57.0
11.0
20
22.0
18.0
42
2
0.0
0.045
9611981172
9611981172
PIPE SUPPORT DN20-SB-304 ...
DIN
20
-
-
1.4301 (304)
Semi-bright
5082
61.0
14.0
20
28.0
22.0
46
3
0.0
0.067
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D