카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
DIN11851 - Nut F
Alfa Laval
Installation Material
DIN fittings and tubes
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/din_fittings_and_tubes/din11851_nut.prj},{NB=3131800145},{IDNR=3131800145},{PIC=din11851_nut_6.png},{NAME=3131800145-NUT-DN65-HSF0-1.4301-DIN11851},{DESC=},{SIZE=65},{SHAPE=Nut},{STANDARD=DIN11851},{MATERIAL=1.4301 (304)},{SURFACE=HSF0},{A1=25},{A2=4},{OD1=112},{ID1=91.2},{ID2=80},{A3=10},{A33=10.0},{A4=11},{A5=102.0},{PAT1=6},{ANG1=60},{INFOROW=Data Sheet ROW},{INFOUS=Data Sheet US},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SIZE
DN
[mm]
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
A1
Height
[mm]
OD1
Diameter
[mm]
ID1
Diameter
[mm]
ID2
Diameter
[mm]
PAT1
Pattern
ⁿ/ₐ
ANG1
Angle
[°]
9611306420
9611306420
9611306420-NUT-DN10-HSF0-...
10
Nut
DIN11851
1.4301 (304)
HSF0
18
38
25.1
19
4
90
9611306430
9611306430
9611306430-NUT-DN15-HSF0-...
15
Nut
DIN11851
1.4301 (304)
HSF0
18
44
31.1
25
4
90
9611290021
9611290021
9611290021-NUT-DN20-HSF0-...
20
Nut
DIN11851
1.4301 (304)
HSF0
20
54
40.2
31
4
90
3131800141
3131800141
3131800141-NUT-DN25-HSF0-...
25
Nut
DIN11851
1.4301 (304)
HSF0
21
63
48.2
36
4
90
3131800142
3131800142
3131800142-NUT-DN32-HSF0-...
32
Nut
DIN11851
1.4301 (304)
HSF0
21
70
54.2
42
4
90
3131800143
3131800143
3131800143-NUT-DN40-HSF0-...
40
Nut
DIN11851
1.4301 (304)
HSF0
21
78
61.2
49
4
90
3131800144
3131800144
3131800144-NUT-DN50-HSF0-...
50
Nut
DIN11851
1.4301 (304)
HSF0
22
92
74.2
62
4
90
3131800145
3131800145
3131800145-NUT-DN65-HSF0-...
65
Nut
DIN11851
1.4301 (304)
HSF0
25
112
91.2
80
6
60
9611306440
9611306440
9611306440-NUT-DN75-HSF0-...
75
Nut
DIN11851
1.4301 (304)
HSF0
26
120
100.2
87
6
60
3131800146
3131800146
3131800146-NUT-DN80-HSF0-...
80
Nut
DIN11851
1.4301 (304)
HSF0
29
127
104.3
94
6
60
3131800148
3131800148
3131800148-NUT-DN100-HSF0...
100
Nut
DIN11851
1.4301 (304)
HSF0
31
148
124.3
115
6
60
9611306450
9611306450
9611306450-NUT-DN125-HSF0...
125
Nut
DIN11851
1.4301 (304)
HSF0
35
178
154.3
138
6
60
9611306460
9611306460
9611306460-NUT-DN150-HSF0...
150
Nut
DIN11851
1.4301 (304)
HSF0
40
210
184.3
164
6
60
9612150701
9612150701
9612150701-NUT-DN10-HSF0-...
10
Nut
DIN11851
1.4404 (316L)
HSF0
18
38
25.1
19
4
90
9612150702
9612150702
9612150702-NUT-DN15-HSF0-...
15
Nut
DIN11851
1.4404 (316L)
HSF0
18
44
31.1
25
4
90
9612150703
9612150703
9612150703-NUT-DN20-HSF0-...
20
Nut
DIN11851
1.4404 (316L)
HSF0
20
54
40.2
31
4
90
9612150704
9612150704
9612150704-NUT-DN25-HSF0-...
25
Nut
DIN11851
1.4404 (316L)
HSF0
21
63
48.2
36
4
90
9612150705
9612150705
9612150705-NUT-DN32-HSF0-...
32
Nut
DIN11851
1.4404 (316L)
HSF0
21
70
54.2
42
4
90
9612150706
9612150706
9612150706-NUT-DN40-HSF0-...
40
Nut
DIN11851
1.4404 (316L)
HSF0
21
78
61.2
49
4
90
9612150707
9612150707
9612150707-NUT-DN50-HSF0-...
50
Nut
DIN11851
1.4404 (316L)
HSF0
22
92
74.2
62
4
90
9612150708
9612150708
9612150708-NUT-DN65-HSF0-...
65
Nut
DIN11851
1.4404 (316L)
HSF0
25
112
91.2
80
6
60
9612150709
9612150709
9612150709-NUT-DN75-HSF0-...
75
Nut
DIN11851
1.4404 (316L)
HSF0
26
120
100.2
87
6
60
9612150710
9612150710
9612150710-NUT-DN80-HSF0-...
80
Nut
DIN11851
1.4404 (316L)
HSF0
29
127
104.3
94
6
60
9612150711
9612150711
9612150711-NUT-DN100-HSF0...
100
Nut
DIN11851
1.4404 (316L)
HSF0
31
148
124.3
115
6
60
9612150712
9612150712
9612150712-NUT-DN125-HSF0...
125
Nut
DIN11851
1.4404 (316L)
HSF0
35
178
154.3
138
6
60
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D