097 - Adaptor Tee
agru
Industrial Piping Systems
PE100 blue AGRUAIR Compressed Air Piping System
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/pe100_blue_agruair_compressed_air_piping_system/fittings/097.prj},{NB=AGRU_22097002507_Adaptor Tee_with metal female thread_PE 100 blue_25X1/2 - MOP 16 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=22097002507},{M=22097002507},{BILDCODE=097},{WEIGHT=0.098},{DIMENSIONLANG=25X1/2\" - MOP 16 bar},{DURCHMESSER=25},{EXT_BEZ_1=Adaptor Tee},{EXT_BEZ_2=with metal female thread},{EXT_BEZ_3=-},{MATERIAL=PE 100 blue},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Socket-welding},{DA=25.000},{IDA=0.750},{L=70.500},{Z=45.500},{DSP=35.500},{DSP1=39.000},{T=18.000},{T1=14.000},{RIN=0.500},{P=16.000},{KGEW=18.630},{E=20.960},{X1=2},{XX=25X1/2 - MOP 16 bar}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MN
Article number
ⁿ/ₐ
M
Article number
ⁿ/ₐ
BILDCODE
Image Code
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
DIMENSIONLANG
Dimension long
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Dimension short
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_1
Description 1
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_2
Description 2
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_3
Description 3
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
HERSTELLV
Manufacturing process
ⁿ/ₐ
VERBINDUNG
Connection methode
ⁿ/ₐ
DA
Outside diameter (DAOD)
[mm]
IDA
[인치]
L
Dimension L
[mm]
Z
[mm]
DSP
[mm]
DSP1
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
RIN
[인치]
P
[bar]
KGEW
[mm]
E
Dimension E
[mm]
AGRU_22097002007_Adaptor ...
22097002007
22097002007
097
0.088
20X1/2" - MOP 16 bar
20
Adaptor Tee
with metal female thread
-
PE 100 blue
injection moulded
Socket-welding
20.000
0.500
61.000
45.500
29.500
39.000
16.000
14.000
0.500
16.000
18.630
20.960
AGRU_22097002507_Adaptor ...
22097002507
22097002507
097
0.098
25X1/2" - MOP 16 bar
25
Adaptor Tee
with metal female thread
-
PE 100 blue
injection moulded
Socket-welding
25.000
0.750
70.500
45.500
35.500
39.000
18.000
14.000
0.500
16.000
18.630
20.960
AGRU_22097003207_Adaptor ...
22097003207
22097003207
097
0.124
32X1/2" - MOP 16 bar
32
Adaptor Tee
with metal female thread
-
PE 100 blue
injection moulded
Socket-welding
32.000
1.000
79.500
50.000
43.400
39.500
19.000
14.000
0.500
16.000
18.630
20.960
AGRU_22097004007_Adaptor ...
22097004007
22097004007
097
0.158
40X1/2" - MOP 16 bar
40
Adaptor Tee
with metal female thread
-
PE 100 blue
injection moulded
Socket-welding
40.000
1.250
92.000
56.000
53.500
39.500
22.000
14.000
0.500
16.000
18.630
20.960
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..