Nederlands
română
English
ACDA
A4Hydrauliek / Mures Hydraulici
Hydraulic cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{a4hydrauliek/hydraulikzylinder/acda_asmtab.prj},{NB=ACDA-90/60(1-0)-R1/2-R1-350},{TYP=ACDA-90},{CB=90},{RD=60},{HUB=1},{HUBST=0},{R=R1/2\"},{RPOS=0},{ABPOS=1},{AB=1},{PS=},{SL=},{F1=35},{A=105},{L=68},{M1=96},{X1=20},{PPATH=assemblies/acda_asmtpl.prj},{INFO=PDF Info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
CB
Cylinder boring
[mm]
RD
Rod diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
A
Diameter
[mm]
K
Height
[mm]
A1
Height
[mm]
B1
Length
[mm]
E1
Length
[mm]
G1
Width
[mm]
L
Length
[mm]
M1
Length
[mm]
X1
Length
[mm]
KE
Height
[mm]
ACDA-25/12(1-0)-R1/8-R1
ACDA-25
25
12
143
35
28
35
17.5
16
12
38
58
26
28
ACDA-25/16(1-0)-R1/8-R1
ACDA-25
25
16
144
35
28
35
17.5
16
12
25
71
26
28
ACDA-30/20(1-0)-R1/8-R1
ACDA-30
30
20
183
40
31
42
21.0
20
15
53
70
20
31
ACDA-30/22(1-0)-R1/8-R1
ACDA-30
30
22
183
40
31
42
21.0
20
15
53
70
20
31
ACDA-32/20(1-0)-R1/8-R1
ACDA-32
32
20
183
42
32
42
21.0
20
15
53
70
20
32
ACDA-32/22(1-0)-R1/8-R1
ACDA-32
32
22
183
42
32
42
21.0
20
15
53
70
20
32
ACDA-35/20(1-0)-R1/8-R1
ACDA-35
35
20
183
45
34
42
21.0
20
15
53
70
20
34
ACDA-35/22(1-0)-R1/8-R1
ACDA-35
35
22
183
45
34
42
21.0
20
15
53
70
20
34
ACDA-35/25(1-0)-R1/8-R1
ACDA-35
35
25
183
45
34
42
21.0
20
15
53
70
20
34
ACDA-40/20(1-0)-R3/8-R1
ACDA-40
40
20
204
50
41
50
25.0
24
19
48
77
22
36
ACDA-40/22(1-0)-R3/8-R1
ACDA-40
40
22
204
50
41
50
25.0
24
19
48
77
22
36
ACDA-40/25(1-0)-R3/8-R1
ACDA-40
40
25
204
50
41
50
25.0
24
19
48
77
22
36
ACDA-40/28(1-0)-R3/8-R1
ACDA-40
40
28
204
50
41
50
25.0
24
19
48
77
22
36
ACDA-40/30(1-0)-R3/8-R1
ACDA-40
40
30
204
50
41
50
25.0
24
19
48
77
22
36
ACDA-50/25(1-0)-R3/8-R1
ACDA-50
50
25
230
60
46
60
30.0
29
23
57
82
22
41
ACDA-50/30(1-0)-R3/8-R1
ACDA-50
50
30
230
60
46
60
30.0
29
23
57
82
22
41
ACDA-50/35(1-0)-R3/8-R1
ACDA-50
50
35
230
60
46
60
30.0
29
23
57
82
22
41
ACDA-60/30(1-0)-R1/2-R1
ACDA-60
60
30
255
70
53
75
37.5
36
28
61
86
20
46
ACDA-60/35(1-0)-R1/2-R1
ACDA-60
60
35
255
70
53
75
37.5
36
28
61
86
20
46
ACDA-60/40(1-0)-R1/2-R1
ACDA-60
60
40
255
70
53
75
37.5
36
28
61
86
20
46
ACDA-63/32(1-0)-R1/2-R1
ACDA-63
63
32
255
75
56
75
37.5
36
28
61
86
20
49
ACDA-63/35(1-0)-R1/2-R1
ACDA-63
63
35
255
75
56
75
37.5
36
28
61
86
20
49
ACDA-63/36(1-0)-R1/2-R1
ACDA-63
63
36
255
75
56
75
37.5
36
28
61
86
20
49
ACDA-63/40(1-0)-R1/2-R1
ACDA-63
63
40
255
75
56
75
37.5
36
28
61
86
20
49
ACDA-63/45(1-0)-R1/2-R1
ACDA-63
63
45
255
75
56
75
37.5
36
28
61
86
20
49
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D