카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
25-2081, 40-2080 - Adjustable Hinges
80/20
Metric
Panels & Doors
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/panels_and_doors/25-2081_asmtab.prj},{NB=25-2081},{PN=25-2081},{MATB=Black Acetal},{MATP=Clear Polycarbonate},{A=36.58},{B=42.93},{C=31.75},{D=25.40},{E=12.70},{F=18.29},{G=12.70},{H=5.84},{J=6.86},{K=5.08},{W=.014},{PPATH=25-2081_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MATB
Material of Body
ⁿ/ₐ
MATP
Material of Hinge Pins
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
K Dia.
[mm]
W
Weight
[kg]
25-2081
25-2081
Black Acetal
Clear Polycarbonate
36.58
42.93
31.75
25.40
12.70
18.29
12.70
5.84
6.86
5.08
.014
40-2080
40-2080
Black Acetal
Clear Polycarbonate
57.16
63.50
47.75
38.10
19.05
28.58
19.56
5.08
10.41
8.38
.045
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D