카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
12229, 12230, 12245, 12246, 12247, 12248, 12249, 12250, 12237, 12238, 12239, 12240, 12241, 12242, 12243, 12213, 12215, 12216, 12217, 12218, 12221, 12222, 12223, 12224, 12227, 12228, 12231, 12232, 12233, 12234 in - Threaded Stems for Swivel Feet
80/20
Inch
Floor to Frame
Powered by
CAD모델 선택
{8020/inch/floor_to_frame/12229_in.prj},{NB=12245_in},{NO=2},{MAT=1},{TR=5/16-18},{THRD1=0.3125},{L=1.50},{ML=700.00},{SW=0.551},{SW1=0.55118110},{H=0.295},{H1=0.29527559},{X1=0.11122047},{X2=0.27559055},{X3=0.47244094},{X4=0.18503937},{DIA1=0.59055118},{R1=0.03937008},{R2=0.01000000},{ANG=27.01000000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
TR
Threaded Rod (UNC)
ⁿ/ₐ
ML
Max. Load
[lbs.]
SW
SW Spanner Width
[인치]
H
[인치]
W
Weight
[lbs.]
12229
12229
1/4-20
400.00
0.551
0.295
.07
12245
12245
5/16-18
700.00
0.551
0.295
.08
12237
12237
3/8-16
1000.00
0.551
0.295
.10
12213
12213
1/2-13
1600.00
0.551
0.295
.12
12231
12231
3/4-10
5300.00
0.866
0.413
.53
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D