피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Assistant / configurator for product selection included
Calculator included
Kinematic / geometrical constraints defined
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
End-of-life information included
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
Following languages are included:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DNGL-USA - Standard cylinder
Festo
Products
Pneumatic drives
Cylinders with piston rod
Standards-based cylinders
DNGL
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/cyl_pirod/standard/dngl/dngl_usa_assmtab_ntnr.prj},{NB=273317 DNGL-2-0.39-PPV-A---(asm_0)},{KDN=2.000},{KDM=50},{B1=16.000},{SWT=5.000},{BG=17.000},{L5=29.000},{AM=32.000},{B=40.000},{D4=55.000},{D5=8.000},{E=65.000},{EEP=13.177},{KDREE=11.074},{J2=12.000},{J3=5.500},{KKP=16.002},{KDRKK=14.732},{KKSW=24.000},{KKMAT=14.376},{L1=28.500},{L2P=106.000},{L7=2.000},{MM=20.000},{PL=17.500},{RTP=8.000},{KDRRT=6.647},{TG=46.500},{TK=28.000},{VA=4.000},{VD=12.500},{WH=37.000},{ZJ=143.000},{SW1=17.000},{SW3=8.000},{SW4=0.000},{VERS=1},{JD1=12.000},{JD2=10.000},{JD3N=8.000},{JDK3=7.459},{JD4=4.000},{JH1=31.000},{JH2=18.000},{JH3=16.500},{JH4=8.500},{JH5=1.500},{BR=3.000},{EET=0.300},{EED=18.500},{EEL1=5.800},{EEL2=11.130},{HUBIN=0.39},{HUBSTIN=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TNR
Part number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KD
Size
[Inch]
XHUB
standard/variable
ⁿ/ₐ
AUSF
Design
ⁿ/ₐ
HUBINX
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
BG
[mm]
AM
[mm]
B
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
E
[mm]
EE
Thread
ⁿ/ₐ
J2
[mm]
J3
[mm]
KK
Thread
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L7
[mm]
MM
[mm]
PL
[mm]
RT
Thread
ⁿ/ₐ
TG
[mm]
TK
[mm]
VA
[mm]
VD
[mm]
WH
[mm]
ZJ
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
SW3
Width across flats
[mm]
SW4
Width across flats
[mm]
273315 DNGL-1 1/4"-0.39"-...
549967
DNGL
1 1/4"
variable
PPV-A
[0.39:20]
10.000
17.000
22.000
30.000
37.000
6.000
50.000
1/8 NPT
7.000
3.000
3/8-24 UNF
19.000
94 ± 0,4
5.800
12.000
8.800
M6
32.500
20.000
4.000
10.500
26.000
120.000
10.000
6.000
0.000
273316 DNGL-1 5/8"-0.39"-...
549968
DNGL
1 5/8"
variable
PPV-A
[0.39:20]
12.000
16.500
24.000
35.000
45.000
6.000
55.000
1/4 NPT
9.500
3.500
1/2-20 UNF
21.500
105 ± 0,7
5.300
16.000
11.000
M 6
38.000
25.000
4.000
10.500
30.000
135.000
13.000
6.000
0.000
273317 DNGL-2"-0.39"-PPV-...
549969
DNGL
2"
variable
PPV-A
[0.39:20]
16.000
17.000
32.000
40.000
55.000
8.000
65.000
1/4 NPT
12.000
5.500
5/8-18 UNF
28.500
106 ± 0,7
2.000
20.000
17.500
M 8
46.500
28.000
4.000
12.500
37.000
143.000
17.000
8.000
0.000
273318 DNGL-2 1/2"-0.39"-...
549970
DNGL
2 1/2"
variable
PPV-A
[0.39:20]
16.000
19.500
32.000
45.000
68.000
8.000
75.000
3/8 NPT
14.000
6.000
5/8-18 UNF
28.500
121 ± 0,8
5.000
20.000
18.000
M 8
56.500
30.000
4.000
12.500
37.000
158.000
17.000
8.000
0.000
273319 DNGL-3"-0.39"-PPV-...
549971
DNGL
3"
variable
PPV-A
[0.39:20]
20.000
20.000
40.000
45.000
86.000
10.000
100.000
3/8 NPT
15.000
7.000
3/4-16 UNF
34.500
128 ± 0,8
8.000
25.000
17.000
M 10
72.000
32.000
4.000
16.500
46.000
174.000
22.000
0.000
17.000
273320 DNGL-4"-0.39"-PPV-...
549972
DNGL
4"
variable
PPV-A
[0.39:20]
20.000
20.000
40.000
55.000
107.000
10.000
120.000
1/2 NPT
13.000
8.000
3/4-16 UNF
37.500
138 ± 0,8
13.000
25.000
18.000
M 10
89.000
38.000
4.000
15.500
51.000
189.000
22.000
0.000
17.000
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D