目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
Winkel Stutzen - Winkel Stutzen
VOSS
Catalogue Lok 40
Powered by
CAD模型選擇
{voss/40_voss_lok40/10_winkel_stutzen.prj},{NB=7000961100},{BZ=7000961100},{VK=40-E-14-SST},{D1=14},{DY=11.5},{LG=30.0},{L2=26.8},{SW2=22},{I=13.6},{D3=7/8 - 20 UNEF},{D3NDM=0.8750},{D4=20.3},{L3=8.5},{BL2=31.5},{D6=14.48},{L4=3.2},{L5=0.85},{RAL=3.2},{F1=3},{RD2=20.1},{RL2=18.3},{RR1=2.0},{RR2=3.0},{INFO=Katalog},{INFO2=Montageanleitung}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
DY
[mm]
LG
总长度
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
SW2
扳手开口尺寸 SW2
[mm]
7000960700
7000960700
40-E-6-SST
6
4.5
20.0
17.4
12
7000960800
7000960800
40-E-8-SST
8
6.5
21.5
18.8
14
7000960900
7000960900
40-E-10-SST
10
8.0
23.5
20.5
17
7000961000
7000961000
40-E-12-SST
12
9.5
27.0
23.9
19
7000961100
7000961100
40-E-14-SST
14
11.5
30.0
26.8
22
7000961200
7000961200
40-E-15-SST
15
12.0
30.0
26.7
22
7000961300
7000961300
40-E-16-SST
16
13.0
30.0
26.5
22
7000961400
7000961400
40-E-18-SST
18
15.0
32.3
28.7
27
7000961500
7000961500
40-E-20-SST
20
16.0
33.7
30.0
30
7000961600
7000961600
40-E-22-SST
22
18.0
33.7
29.7
30
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D