目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
L/S系列弯型旋进式管接头,ANSI/ASME标准B 1型 - 旋进式螺纹: NPT (ANSI/ASME B 1-20.01.1983)
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
旋进式管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/winkel_einschr_npt.prj},{NB=0717002000},{BZ=0717002000},{VK=24-SDE-LL4-N1/8T-P},{REIHE1=LL 4},{PN=PN 100},{GEWD2=1/8 NPT},{BOHRD=3.000},{KBOHRUNG=3.000},{LG=17.000},{LG2=15.0},{L2=11.0},{SW2=11},{I=6.7},{AM=15},{INFO=Katalog},{INFOPATH=winkel_einschr_npt},{KONUSD=4.00},{KONUST=4.000},{KONUSAD=5.000},{KGEW=M8x1},{I1=6.000},{F1=2.500},{GEWAUS=9.900},{GEWABD=9.900},{H=0.000},{L3=11.5},{L1=21},{SW3=10},{NDMKONUS=8.000},{PKONUS=1.000},{CTRL=1},{R=3.0},{X=5.0},{Y=7.8},{DT=2},{ROHRAD=4.0},{KDM=0.36351},{D2=0.4050},{LL=2},{V=1},{V2=0.3},{V3=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
PN
压力
[bar]
GEWD2
螺纹 d2
ⁿ/ₐ
BOHRD
dx
[mm]
KBOHRUNG
dy
[mm]
LG
总长度
[mm]
LG2
总长度
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
SW2
扳手开口尺寸 SW2
[mm]
I
Nutzbare Gewindelänge i
[mm]
AM
扭矩 -10%
[Nm]
0717002000
0717002000
24-SDE-LL4-N1/8T-P
LL 4
PN 100
1/8 NPT
3.000
3.000
17.000
15.0
11.0
11
6.7
15
0717102000
0717102000
24-SDE-LL6-N1/8T-P
LL 6
PN 100
1/8 NPT
4.500
4.500
17.000
15.0
9.5
11
6.7
15
0717152000
0717152000
24-SDE-LL8-N1/8T-P
LL 8
PN 100
1/8 NPT
6.000
6.000
20.000
17.0
11.5
12
6.7
15
0718002000
0718002000
24-SDE-L6-N1/8T-P
L 6
PN 315
1/8 NPT
4.000
4.000
20.000
19.0
12.0
12
6.7
15
0718022000
0718022000
24-SDE-L6-N1/4T-P
L 6
PN 315
1/4 NPT
4.000
4.000
26.000
21.0
14.0
14
10.2
35
0718052000
0718052000
24-SDE-L8-N1/4T-P
L 8
PN 315
1/4 NPT
6.000
6.000
26.000
21.0
14.0
14
10.2
35
0718102000
0718102000
24-SDE-L10-N1/4T-P
L 10
PN 315
1/4 NPT
7.000
7.000
27.000
22.0
15.0
17
10.2
35
0718122000
0718122000
24-SDE-L10-N3/8T-P
L 10
PN 315
3/8 NPT
9.000
8.000
28.000
24.0
17.0
19
10.4
55
0718162000
0718162000
24-SDE-L12-N1/4T-P
L 12
PN 315
1/4 NPT
7.000
9.000
28.000
24.0
17.0
19
10.2
35
0718152000
0718152000
24-SDE-L12-N3/8T-P
L 12
PN 315
3/8 NPT
9.000
9.000
28.000
24.0
17.0
19
10.4
55
0718172000
0718172000
24-SDE-L12-N1/2T
L 12
PN 315
1/2 NPT
12.000
9.000
33.000
28.0
21.0
24
13.6
110
0718202000
0718202000
24-SDE-L15-N1/2T
L 15
PN 315
1/2 NPT
11.000
11.000
36.000
31.0
24.0
24
13.6
110
0718252000
0718252000
24-SDE-L18-N1/2T
L 18
PN 315
1/2 NPT
14.000
14.000
37.000
31.0
23.5
24
13.6
110
0718302000
0718302000
24-SDE-L22-N3/4T
L 22
PN 160
3/4 NPT
18.000
19.000
42.000
35.0
27.5
27
13.9
175
0718352000
0718352000
24-SDE-L28-N1T
L 28
PN 160
1 NPT
23.000
24.000
48.000
38.0
30.5
36
20.6
265
0718402000
0718402000
24-SDE-L35-N11/4T
L 35
PN 160
1 1/4 NPT
30.000
30.000
54.000
45.0
34.5
41
21.2
315
0718452000
0718452000
24-SDE-L42-N11/2T
L 42
PN 160
1 1/2 NPT
36.000
36.000
61.000
51.0
40.0
50
18.4
385
0718502000
0718502000
24-SDE-S6-N1/4T-P
S 6
PN 630
1/4 NPT
4.000
4.000
26.000
23.0
16.0
14
10.2
35
0718552000
0718552000
24-SDE-S8-N1/4T-P
S 8
PN 630
1/4 NPT
5.000
5.000
27.000
24.0
17.0
17
10.2
35
0718602000
0718602000
24-SDE-S10-N3/8T-P
S 10
PN 630
3/8 NPT
7.000
7.000
28.000
25.0
17.5
19
10.4
55
0718652000
0718652000
24-SDE-S12-N3/8T-P
S 12
PN 630
3/8 NPT
8.000
8.000
29.000
29.0
21.5
22
10.4
55
0718702000
0718702000
24-SDE-S14-N1/2T
S 14
PN 630
1/2 NPT
10.000
10.000
33.000
33.0
25.0
24
13.6
110
0718752000
0718752000
24-SDE-S16-N1/2T
S 16
PN 400
1/2 NPT
12.000
12.000
36.000
33.0
24.5
24
16.2
110
0718802000
0718802000
24-SDE-S20-N3/4T
S 20
PN 400
3/4 NPT
16.000
16.000
42.000
37.0
26.5
27
13.9
175
0718852000
0718852000
24-SDE-S25-N1T
S 25
PN 400
1 NPT
20.000
20.000
49.000
42.0
30.0
36
20.6
265
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D