目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
L/S系列的L型旋进式管接头,DIN 2353标准AA型 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,锥形
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
旋进式管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/l_einschr_mk.prj},{NB=0721002000},{BZ=0721002000},{VK=24-SDL-LL4-M8T},{REIHE1=LL 4},{ROHRAD=4.0},{PN=PN 100},{GEWD2=M 8 x 1 keg},{KDM=6.773},{P=1.000},{D2=8.0000},{BOHRD=3.500},{KBOHRUNG=3.000},{LG3=17.000},{LG=32.0},{LG2=15.0},{L2=11.0},{SW2=9},{I=6},{INFO=Katalog},{INFOPATH=l_einschr_mk},{KONUSAD=5.000},{KONUST=4.000},{KONUSD=4.000},{KGEW=M8x1},{NDMKONUS=8.000},{PKONUS=1.000},{I1=6.000},{F1=2.000},{GEWAUS=8.800},{GEWABD=11.0},{H=0.000},{L3=12.0},{L1=21},{SW3=10},{R=3.0},{X=4.5},{Y=6.50},{DT=1},{LL=2},{CTRL=1},{V=1},{V3=2.000},{V4=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
PN
压力
[bar]
GEWD2
螺纹 d2
ⁿ/ₐ
BOHRD
dx
[mm]
KBOHRUNG
dy
[mm]
LG
Gesamtlänge LG
[mm]
LG2
Gesamtlänge LG2
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
SW2
扳手开口尺寸 SW2
[mm]
I
Nutzbare Gewindelänge i
[mm]
0721002000
0721002000
24-SDL-LL4-M8T
LL 4
PN 100
M 8 x 1 keg
3.500
3.000
32.0
15.0
11.0
9
6
0721102000
0721102000
24-SDL-LL6-M10T
LL 6
PN 100
M 10 x 1 keg
4.500
4.500
32.0
15.0
9.5
9
6
0721152000
0721152000
24-SDL-LL8-M10T-P
LL 8
PN 100
M 10 x 1 keg
6.000
6.000
37.0
17.0
11.5
12
6
0722002000
0722002000
24-SDL-L6-M10T-P
L 6
PN 315
M 10 x 1 keg
4.000
4.000
39.0
19.0
12.0
12
6
0722052000
0722052000
24-SDL-L8-M12T-P
L 8
PN 315
M 12 x 1,5 keg
6.000
6.000
47.0
21.0
14.0
14
9
0722102000
0722102000
24-SDL-L10-M14T-P
L 10
PN 315
M 14 x 1,5 keg
7.000
8.000
49.0
22.0
15.0
17
12
0722152000
0722152000
24-SDL-L12-M16T-P
L 12
PN 315
M 16 x 1,5 keg
9.000
10.000
52.0
24.0
17.0
19
9
0722202000
0722202000
24-SDL-L15-M18T
L 15
PN 315
M 18 x 1,5 keg
11.000
12.000
60.0
28.0
21.0
19
9
0722252000
0722252000
24-SDL-L18-M22T
L 18
PN 315
M 22 x 1,5 keg
14.000
15.000
67.0
31.0
23.5
24
11
0722502000
0722502000
24-SDL-S6-M12T-P
S 6
PB 630
M 12 x 1,5 keg
4.000
4.000
49.0
23.0
16.0
14
9
0722552000
0722552000
24-SDL-S8-M14T-P
S 8
PB 630
M 14 x 1,5 keg
5.000
5.000
51.0
24.0
17.0
17
9
0722602000
0722602000
24-SDL-S10-M16T-P
S 10
PB 630
M 16 x 1,5 keg
7.000
7.000
53.0
25.0
17.5
19
9
0722652000
0722652000
24-SDL-S12-M18T-P
S 12
PB 630
M 18 x 1,5 keg
8.000
8.000
57.0
29.0
21.5
22
9
0722702000
0722702000
24-SDL-S14-M20T
S 14
PB 630
M 20 x 1,5 keg
10.000
10.000
62.0
30.0
22.0
19
11
0722752000
0722752000
24-SDL-S16-M22T
S 16
PB 400
M 22 x 1,5 keg
12.000
12.000
65.0
33.0
24.5
24
11
0122002007
0122002007
24-SDLC-L6-M10T-P
L 6
PN 315
M 10 x 1 keg
4.000
4.000
39.0
19.0
12.0
12
6
0122052007
0122052007
24-SDLC-L8-M12T-P
L 8
PN 315
M 12 x 1,5 keg
6.000
6.000
47.0
21.0
14.0
14
9
0122102007
0122102007
24-SDLC-L10-M14T-P
L 10
PN 315
M 14 x 1,5 keg
7.000
8.000
49.0
22.0
15.0
17
12
0122152007
0122152007
24-SDLC-L12-M16T-P
L 12
PN 315
M 16 x 1,5 keg
9.000
10.000
52.0
24.0
17.0
19
9
0122202007
0122202007
24-SDLC-L15-M18T
L 15
PN 315
M 18 x 1,5 keg
11.000
12.000
60.0
28.0
21.0
19
9
0122252007
0122252007
24-SDLC-L18-M22T
L 18
PN 315
M 22 x 1,5 keg
14.000
15.000
67.0
31.0
23.5
24
11
0122502007
0122502007
24-SDLC-S6-M12T-P
S 6
PB 630
M 12 x 1,5 keg
4.000
4.000
49.0
23.0
16.0
14
9
0122552007
0122552007
24-SDLC-S8-M14T-P
S 8
PB 630
M 14 x 1,5 keg
5.000
5.000
51.0
24.0
17.0
17
9
0122602007
0122602007
24-SDLC-S10-M16T-P
S 10
PB 630
M 16 x 1,5 keg
7.000
7.000
53.0
25.0
17.5
19
9
0122652007
0122652007
24-SDLC-S12-M18T-P
S 12
PB 630
M 18 x 1,5 keg
8.000
8.000
57.0
29.0
21.5
22
9
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D