目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
双头外螺纹接头 变径 - 双头外螺纹:惠氏管螺纹,圆柱形
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
旋进式管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/gerade_einschr_doppeln_reduzier.prj},{NB=1794322000},{BZ=1794322000},{VK=GP-SD2S-G3/4E-G1/2E},{GEWD1=G 3/4 A},{NDM1=26.441},{PIT1=1.814},{KDA1=24.117},{GEWD2=G 1/2 A},{NDM2=20.955},{PIT2=1.814},{KDA2=18.631},{PN=PN 420},{EINBD7=26.9},{EINBD9=31.9},{BOHRUNG=9},{LG=48.0},{SW1=32},{I1=16},{I2=14},{AM1=200},{AM2=150},{EINF1=4},{EINF2=4},{A1=3.0},{A2=3.0},{ADDR1=29.3},{ADDR2=24.0},{P1=1.2},{P2=1.2},{PPAGE=95},{KONUST=12.000},{L2=15.5},{INFO=Katalog},{INFOPATH=gerade_einschr_doppeln_reduzier}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
GEWD1
螺纹
ⁿ/ₐ
GEWD2
螺纹
ⁿ/ₐ
PN
压力
ⁿ/ₐ
EINBD7
d7
[mm]
EINBD9
d9
[mm]
BOHRUNG
dx
[mm]
LG
长度
[mm]
SW1
扳手开口尺寸 SW1
[mm]
I1
螺纹长度 i1
[mm]
I2
螺纹长度 i2
[mm]
AM1
扭矩 -10%
[Nm]
AM2
扭矩 -10%
[Nm]
1794302000
1794302000
GP-SD2S-G1/4E-G1/8E-ID4
G 1/4 A
G 1/8 A
PN 315
13.9
18.9
4
29.5
19
12
8
60
20
1794312000
1794312000
GP-SD2S-G3/8E-G1/4E
G 3/8 A
G 1/4 A
PN 630
18.9
21.9
5
36.5
22
12
12
90
60
1798882000
1798882000
GP-SD2S-G1/2E-G3/8E
G 1/2 A
G 3/8 A
PN 630
21.9
26.9
8
41.5
27
14
12
150
90
1794322000
1794322000
GP-SD2S-G3/4E-G1/2E
G 3/4 A
G 1/2 A
PN 420
26.9
31.9
9
48.0
32
16
14
200
150
1794332000
1794332000
GP-SD2S-G1E-G3/4E
G 1 A
G 3/4 A
PN 420
31.9
39.9
16
54.0
41
18
16
250
200
1794342000
1794342000
GP-SD2S-G11/4E-G1E
G 1 1/4 A
G 1 A
PN 420
39.9
49.9
20
58.0
50
20
18
500
250
1794352000
1794352000
GP-SD2S-G11/2E-G11/4E
G 1 1/2 A
G 1 1/4 A
PN 420
49.9
54.9
25
65.0
55
22
20
600
500
1794362000
1794362000
GP-SD2S-G2E-G11/2E
G 2 A
G 1 1/2 A
PN 160
54.9
74.9
32
70.0
75
24
22
700
600
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D