目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
Dichtungen DK - GP Dichtungen DK
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
管接头件
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/1_rohranschlussteile/dichtungen_dk.prj},{NB=0080792100_old},{BZ=0080792100},{VK=GP-SR-M33B-H3,5-C21},{GEWD2M=M 33 x 2},{GEWD2R=},{D5=33.15},{D6=39.0},{H=3.5},{FORM=DS},{DK=36.3},{INFO=Katalog},{PPAGE=217}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
D5
Durchmesser d5
ⁿ/ₐ
D6
Durchmesser d6
[mm]
H
Höhe Dichtring h
[mm]
FORM
形状
ⁿ/ₐ
0080692100
0080692100
GP-SR-M8B-H2,5-C21
8.10
12.0
2.5
DS
0080702100
0080702100
GP-SR-M10B-H2,5-C21
10.10
14.0
2.5
DS
0080712100
0080712100
GP-SR-M12B-H3-C21
12.10
17.0
3.0
DS
0080722100
0080722100
GP-SR-M14B-H3-C21
14.10
19.0
3.0
DS
0080732100
0080732100
GP-SR-M16B-H3-C21
16.10
21.0
3.0
DS
0080742100
0080742100
GP-SR-M18B-H3-C21
18.10
23.0
3.0
DS
0080752100
0080752100
GP-SR-M20B-H3-C21
20.10
25.0
3.0
DS
0080142100
0080142100
GP-SR-M22B-H4,5-C21
22.10
27.0
4.5
DS
0080772100
0080772100
GP-SR-M26B-H3,5-C21
26.15
31.0
3.5
DS
0080782100
0080782100
GP-SR-M27B-H3,5-C21
27.15
32.0
3.5
DS
0080792100
0080792100
GP-SR-M33B-H3,5-C21
33.15
39.0
3.5
DS
0080802100
0080802100
GP-SR-M42B-H3,5-C21
42.15
49.0
3.5
DS
0080812100
0080812100
GP-SR-M48B-H3,5-C21
48.15
55.0
3.5
DS
0080822100
0080822100
GP-SR-G1/8B-H2,5-C21
9.80
14.0
2.5
DS
0080832100
0080832100
GP-SR-G1/4B-H3-C21
13.25
18.0
3.0
DS
0080842100
0080842100
GP-SR-G3/8B-H3-C21
16.75
22.0
3.0
DS
0080852100
0080852100
GP-SR-G1/2B-H4,5-C21
21.10
26.0
4.5
DS
0080862100
0080862100
GP-SR-G3/4B-H3,5-C21
26.60
32.0
3.5
DS
0080872100
0080872100
GP-SR-G1B-H3,5-C21
33.40
39.0
3.5
DS
0080882100
0080882100
GP-SR-G11/4B-H3,5-C21
42.05
49.0
3.5
DS
0080892100
0080892100
GP-SR-G11/2B-H3,5-C21
48.00
55.0
3.5
DS
0080562100
0080562100
GP-SR-IG1/4B-H4,6-C21
5.80
11.2
4.6
DM
0080582100
0080582100
GP-SR-IG1/2B-H5,2-C21
11.00
18.3
5.2
DM
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D