目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
1s Schneidringe - 管道连接件,ISO 8434-1-CR标准型
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
管接头件
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/1_rohranschlussteile/1s_schneidringe.prj},{NB=0006052000},{BZ=0006052000},{VK=24-1S-LL5},{REIHE1=LL 5},{PN=PN 100},{L=7.8},{INFO=Katalog},{INFO2=-},{SDA=7.0},{SDS=6.30},{SDS2=6.6},{SL=2.4},{SL2=4.8},{SL3=1.2},{SH=0.0},{D1=5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
ⁿ/ₐ
PN
压力
[bar]
L
长度
[mm]
0006002000
0006002000
24-1S-LL4
LL 4
PN 100
6.8
0006052000
0006052000
24-1S-LL5
LL 5
PN 100
7.8
0006102000
0006102000
24-1S-LL6
LL 6
PN 100
7.8
0006152000
0006152000
24-1S-LL8
LL 8
PN 100
7.8
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D