GTH5D
東佑達
軌道內嵌式螺桿滑台-GTH系列
GTH5D
Powered by
CAD模型選擇
{toyo/built-in_guideway_ball_screw_actuator/gth5d/gth5d_asmtab.prj},{NB=GTH5D-L2-60-BC-M10-C3-0001(0)},{IDNR=},{MODEL=GTH5D},{ACCURACY=L},{BSL=2},{BSLX= '2', '2:2mm', '5', '5:5mm', '10', '10:10mm', '20', '20:20mm'},{STROKE=60},{POS=0},{MP=BC},{MB=M10},{MO=10:100W},{MOX='10','10:100W'},{BRAKE=},{HS=C},{LS=3},{SON=0001},{LY=79.5},{A2=50},{SL=140.0},{PPATH=assemblies/gth5_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
本體規格
ⁿ/ₐ
L
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
KG
[kg]
GTH5D-L2-60-BC-M10-C3-000...
GTH5D
420.5
75
2
8
175
2.62
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D