TWN 1890 - XS-Point
Thiele
anschlagpunkte
anschlagpunkte_schraubausführung
Powered by
CAD模型選擇
{thiele/anschlagpunkte/anschlagpunkte_schraubausffchrung/twn201890.prj},{NB=Anschlagpunkte Schraubausführung - TWN 1890 - F35246},{SHA256=miGFXHx8ssVd3ErIStTCb0jhgK+E+nXw6Iy7hYxU5M0=},{INAME=F35246},{NAME=F35246},{FILE=F35246},{G=M20},{ARTNR=F35246},{WLL=2.50},{GL=38},{E=98},{F=43.0},{D=13.00},{T=70},{B=50},{A=48},{C=64.0},{H=54.3},{K=41.8},{L=26.0},{GW=1.05},{PDF=Schraubausführung}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
G
Gewinde d
[mm]
ARTNR
Artikel-Nr
ⁿ/ₐ
WLL
Tragfähigkeit (WLL max.)
[t]
GL
Gewindelänge l
[mm]
E
e
[mm]
F
f
[mm]
D
d
[mm]
T
t
[mm]
B
b
[mm]
A
a
[mm]
C
c
[mm]
H
h
[mm]
K
k
[mm]
L
l
[mm]
GW
Gewicht
[kg]
F35243
M10
F35243
0.63
17
71
37.0
8.45
53
35
32
43.0
35.0
28.3
16.8
0.29
F35244
M12
F35244
1.00
22
71
35.5
8.45
53
35
32
43.0
36.0
28.3
16.8
0.31
F35245
M16
F35245
1.70
28
98
46.0
13.00
70
50
48
64.0
51.8
41.8
25.0
0.96
F35246
M20
F35246
2.50
38
98
43.0
13.00
70
50
48
64.0
54.3
41.8
26.0
1.05
F35247
M24
F35247
4.00
40
135
70.0
16.00
102
58
50
71.0
64.8
49.8
28.0
1.69
F35249
M30
F35249
6.00
44
149
73.0
20.00
110
70
65
87.5
75.0
56.5
35.0
3.07
F35250
M36
F35250
8.00
64
149
70.0
20.00
110
70
67
87.5
79.0
56.5
35.0
3.55
F35251
M42
F35251
10.00
74
191
98.0
24.00
145
84
81
106.0
93.0
66.5
43.0
6.10
F35252
M48
F35252
12.00
76
201
86.5
32.00
140
100
95
148.0
114.5
84.5
50.0
7.20
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D