TWN 1830 - X-TREME® drehbarer Anschlagpunkt
Thiele
anschlagpunkte
anschlagpunkte_schraubausführung
Powered by
CAD模型選擇
{thiele/anschlagpunkte/anschlagpunkte_schraubausffchrung/twn201830.prj},{NB=Anschlagpunkte Schraubausführung - TWN 1830 - F34350},{SHA256=9c26SXJAVkK6cnBIeh+uQ3qYuHCExcontxJk7FawtKI=},{INAME=F34350},{NAME=F34350},{FILE=F34350},{G=M42},{ARTNR=F34350},{WLL1=18.0},{WLL2=10.00},{WLL3=12.5},{GL=60},{E=244},{F=116},{D=32},{T=140},{B=70},{A=106},{SW=95},{H=128},{GW=8.30},{PDF=Schraubausführung}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
G
Gewinde d
[mm]
ARTNR
Artikel-Nr
ⁿ/ₐ
WLL1
Tragfähigkeit Senkrecht (WLL max.)
[t]
WLL2
Tragfähigkeit Extrem (WLL max.)
[t]
WLL3
Tragfähigkeit Geklappt (WLL max.)
[t]
GL
Gewindelänge l
[mm]
E
e
[mm]
F
f
[mm]
D
d
[mm]
T
t
[mm]
B
b
[mm]
A
a
[mm]
SW
[mm]
H
h
[mm]
GW
Gewicht
[kg]
F34306
M10
F34306
0.9
0.45
0.6
15
101
47
13
55
33
39
36
55
0.48
F34307
M12
F34307
1.2
0.60
0.7
18
101
47
13
55
33
39
36
55
0.49
F34300
M16
F34300
2.8
1.40
1.7
20
101
47
13
55
33
39
36
55
0.50
F34310
M20
F34310
5.3
2.50
2.8
25
121
59
16
70
34
50
46
63
0.90
F34320
M24
F34320
7.0
3.50
4.0
30
148
72
18
85
40
57
50
76
1.50
F34330
M30
F34330
10.0
5.30
6.3
40
171
83
22
100
50
73
65
88
2.70
F34340
M36
F34340
15.0
8.00
9.5
50
179
81
22
100
50
83
70
98
3.60
F34350
M42
F34350
18.0
10.00
12.5
60
244
116
32
140
70
106
95
128
8.30
F34353
M45
F34353
20.0
12.50
15.0
65
244
116
32
140
70
106
95
128
8.40
F34355
M48
F34355
20.0
12.50
16.0
68
244
116
32
140
70
106
95
128
8.60
F34360
M56
F34360
28.0
17.00
22.0
78
251
116
32
140
70
116
95
135
10.00
F34363
M64
F34363
28.0
17.00
22.0
96
251
116
32
140
70
116
95
135
11.00
F34380
M72
F34380
50.0
31.50
40.0
108
379
177
45
220
110
170
145
202
31.40
F34383
M80
F34383
50.0
35.00
48.0
120
379
177
45
220
110
170
145
202
32.60
F34385
M90
F34385
50.0
40.00
50.0
135
379
177
45
220
110
170
145
202
34.60
F34388
M100
F34388
50.0
40.00
50.0
150
379
177
45
220
110
170
145
202
37.10
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D