TWN 1120 - TITAN® Anschlagpunkt
Thiele
anschlagpunkte
anschlagpunkte_schraubausführung
Powered by
CAD模型選擇
{thiele/anschlagpunkte/anschlagpunkte_schraubausffchrung/twn201120.prj},{NB=Anschlagpunkte Schraubausführung - TWN 1120 - F34400},{SHA256=w3939ldCQpz4i/YTZsIDhkgeXMQkCKwflOW9Ts0uhWU=},{INAME=F34400},{NAME=F34400},{FILE=F34400},{G=M16},{ARTNR=F34400},{WLL=1.40},{GL=28.5},{E=95.0},{F=40.0},{D=10},{T=50},{B=28},{A=43},{H=54.0},{SW=24},{GW=0.48},{PDF=Schraubausführung}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
G
Gewinde d
[mm]
ARTNR
Artikel-Nr
ⁿ/ₐ
WLL
Tragfähigkeit (WLL max.)
[t]
GL
Gewindelänge l
[mm]
E
e
[mm]
F
f
[mm]
D
d
[mm]
T
t
[mm]
B
b
[mm]
A
a
[mm]
H
h
[mm]
SW
[mm]
GW
Gewicht
[kg]
F34405
M8
F34405
0.30
18.5
95.0
40.0
10
50
28
43
54.0
13
0.40
F34390
M10
F34390
0.45
18.5
95.0
40.0
10
50
28
43
54.0
16
0.41
F34395
M12
F34395
0.60
23.5
95.0
40.0
10
50
28
43
54.0
18
0.43
F34400
M16
F34400
1.40
28.5
95.0
40.0
10
50
28
43
54.0
24
0.48
F34410
M20
F34410
2.50
32.5
114.5
48.5
12
60
34
54
66.0
30
0.79
F34420
M24
F34420
3.50
39.5
135.0
55.0
16
70
40
65
80.0
36
1.50
F34430
M30
F34430
6.70
51.5
166.5
66.0
18
85
50
85
100.5
46
2.98
F34440
M36
F34440
8.00
66.0
212.0
92.0
22
115
50
96
120.0
55
4.80
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D