目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
WhirlJet® BA Offset Series - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
美制单位
空心圓錐噴嘴
直线式空心锥心喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/us_units/hollow_cone_nozzles/inline_hollow_cone_nozzles/nozzle_ba_asmtab.prj},{NB=3/8BA-20},{PN=3/8BA-20},{SG2=WhirlJet® BA Series Nozzles},{CP=nozzle_ba.prj},{IC=3/8},{TT=Male},{MODEL=BA},{GROUP=SalesParts+Assemblies},{THD=NPT},{MAT=Brass},{SP=Hollow Cone},{IDN=0.297},{EOD=0.250},{FR05=1.4},{FR10=2},{FR20=2.8},{FR40=4},{FR60=4.9},{FR100=6.3},{SA07=63},{SA20=70},{SA80=74},{CM=3/8BA-3},{CD=1075x2},{BB=2894},{BF=2893},{PCS=2895-1},{BSA=2894-1},{MT=bar stock},{P=2895},{AD=2893-1},{L=1.46},{S1=0.75},{S2=0.75},{A=1.04},{B=0.57},{C=0.94},{PPATH=assemblies/nozzle_ba_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
IC
入口连接尺寸
[Inch]
TT
外螺纹/内螺纹
ⁿ/ₐ
THD
螺纹类型
ⁿ/ₐ
MAT
物料
ⁿ/ₐ
IDN
Inlet Dia Nom
ⁿ/ₐ
EOD
等效孔径
ⁿ/ₐ
FR05
5 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FR10
10 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FR20
20 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FR40
40 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FR60
60 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FR100
100 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
SA07
7 psi 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
SA20
20 psi 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
SA80
80 pasi 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
L
[Inch]
S1
[Inch]
S2
[Inch]
A
[Inch]
B
[Inch]
C
[Inch]
3/8BA-SS3
3/8BA-SS3
3/8
外螺纹
NPT
303不锈钢
0.141
0.094
0.21
0.3
0.42
0.6
0.73
0.95
52
64
77
1.46
0.75
0.75
1.04
0.57
0.94
3/8BA-309SS3
3/8BA-309SS3
3/8
外螺纹
NPT
309不锈钢
0.141
0.094
0.21
0.3
0.42
0.6
0.73
0.95
52
64
77
1.46
0.75
0.75
1.04
0.57
0.94
3/8BA-3
3/8BA-3
3/8
外螺纹
NPT
黄铜
0.141
0.094
0.21
0.3
0.42
0.6
0.73
0.95
52
64
77
1.46
0.75
0.75
1.04
0.57
0.94
3/8BA-SS5
3/8BA-SS5
3/8
外螺纹
NPT
303不锈钢
0.188
0.125
0.35
0.5
0.71
1
1.2
1.6
64
73
79
1.46
0.75
0.75
1.04
0.57
0.94
3/8BA-309SS5
3/8BA-309SS5
3/8
外螺纹
NPT
309不锈钢
0.188
0.125
0.35
0.5
0.71
1
1.2
1.6
64
73
79
1.46
0.75
0.75
1.04
0.57
0.94
3/8BA-5
3/8BA-5
3/8
外螺纹
NPT
黄铜
0.188
0.125
0.35
0.5
0.71
1
1.2
1.6
64
73
79
1.46
0.75
0.75
1.04
0.57
0.94
3/8BA-SS8
3/8BA-SS8
3/8
外螺纹
NPT
303不锈钢
0.203
0.156
0.57
0.8
1.1
1.6
2
2.5
62
70
74
1.46
0.75
0.75
1.04
0.57
0.94
3/8BA-309SS8
3/8BA-309SS8
3/8
外螺纹
NPT
309不锈钢
0.203
0.156
0.57
0.8
1.1
1.6
2
2.5
62
70
74
1.46
0.75
0.75
1.04
0.57
0.94
3/8BA-8
3/8BA-8
3/8
外螺纹
NPT
黄铜
0.203
0.156
0.57
0.8
1.1
1.6
2
2.5
62
70
74
1.46
0.75
0.75
1.04
0.57
0.94
3/8BA-SS10
3/8BA-SS10
3/8
外螺纹
NPT
303不锈钢
0.250
0.172
0.71
1
1.4
2
2.4
3.2
64
72
75
1.46
0.75
0.75
1.04
0.57
0.94
3/8BA-309SS10
3/8BA-309SS10
3/8
外螺纹
NPT
309不锈钢
0.250
0.172
0.71
1
1.4
2
2.4
3.2
64
72
75
1.46
0.75
0.75
1.04
0.57
0.94
3/8BA-10
3/8BA-10
3/8
外螺纹
NPT
黄铜
0.250
0.172
0.71
1
1.4
2
2.4
3.2
64
72
75
1.46
0.75
0.75
1.04
0.57
0.94
3/8BA-SS15
3/8BA-SS15
3/8
外螺纹
NPT
303不锈钢
0.281
0.219
1.1
1.5
2.1
3
3.7
4.7
64
72
74
1.46
0.75
0.75
1.04
0.57
0.94
3/8BA-309SS15
3/8BA-309SS15
3/8
外螺纹
NPT
309不锈钢
0.281
0.219
1.1
1.5
2.1
3
3.7
4.7
64
72
74
1.46
0.75
0.75
1.04
0.57
0.94
3/8BA-15
3/8BA-15
3/8
外螺纹
NPT
黄铜
0.281
0.219
1.1
1.5
2.1
3
3.7
4.7
64
72
74
1.46
0.75
0.75
1.04
0.57
0.94
3/8BA-SS20
3/8BA-SS20
3/8
外螺纹
NPT
303不锈钢
0.297
0.250
1.4
2
2.8
4
4.9
6.3
63
70
74
1.46
0.75
0.75
1.04
0.57
0.94
3/8BA-309SS20
3/8BA-309SS20
3/8
外螺纹
NPT
309不锈钢
0.297
0.250
1.4
2
2.8
4
4.9
6.3
63
70
74
1.46
0.75
0.75
1.04
0.57
0.94
3/8BA-20
3/8BA-20
3/8
外螺纹
NPT
黄铜
0.297
0.250
1.4
2
2.8
4
4.9
6.3
63
70
74
1.46
0.75
0.75
1.04
0.57
0.94
3/8BA-SS25
3/8BA-SS25
3/8
外螺纹
NPT
303不锈钢
0.375
0.297
1.8
2.5
3.5
5
6.1
7.9
63
70
74
1.46
0.75
0.75
1.04
0.57
0.94
3/8BA-309SS25
3/8BA-309SS25
3/8
外螺纹
NPT
309不锈钢
0.375
0.297
1.8
2.5
3.5
5
6.1
7.9
63
70
74
1.46
0.75
0.75
1.04
0.57
0.94
3/8BA-25
3/8BA-25
3/8
外螺纹
NPT
黄铜
0.375
0.297
1.8
2.5
3.5
5
6.1
7.9
63
70
74
1.46
0.75
0.75
1.04
0.57
0.94
1/2BA-SS25
1/2BA-SS25
1/2
外螺纹
NPT
303不锈钢
0.375
0.250
1.8
2.5
3.5
5
6.1
7.9
63
66
71
2.26
1.00
1.00
1.69
0.72
1.22
1/2BA-309SS25
1/2BA-309SS25
1/2
外螺纹
NPT
309不锈钢
0.375
0.250
1.8
2.5
3.5
5
6.1
7.9
63
66
71
2.26
1.00
1.00
1.69
0.72
1.22
1/2BA-25
1/2BA-25
1/2
外螺纹
NPT
黄铜
0.375
0.250
1.8
2.5
3.5
5
6.1
7.9
63
66
71
2.26
1.00
1.00
1.69
0.72
1.22
1/2BA-SS30
1/2BA-SS30
1/2
外螺纹
NPT
303不锈钢
0.375
0.297
2.1
3
4.2
6
7.3
9.5
67
71
75
2.26
1.00
1.00
1.69
0.72
1.22
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D