目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
DeflectoJet® 8686 - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
美制单位
空心圓錐噴嘴
直线式空心锥心喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/us_units/hollow_cone_nozzles/inline_hollow_cone_nozzles/nozzle_8686_asmtab.prj},{NB=8686-1/4-2-180},{PN=8686-1/4-2-180},{SG2=DeflectoJet® 8686 Series Nozzles},{CP=nozzle_8686.prj},{MODEL=8686},{GROUP=SalesParts+Assemblies},{IC=1/4},{TT=Male},{THD=NPT},{MAT=Brass},{SP=Hollow Cone},{FR05=1.4},{FR10=2},{FR20=2.8},{FR40=4},{FR60=4.9},{FR80=5.6},{FR100=6.3},{CM=8686-1/4-1-180},{CDWG=11567},{CODWG=11568},{BFDWGN=11564},{MT=bar stock},{AW=11563},{L=1.23},{L1=0.96},{L2=0.81},{S1=0.62},{S2=0.56},{PPATH=assemblies/nozzle_8686_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
IC
入口连接尺寸
[Inch]
TT
外螺纹/内螺纹
ⁿ/ₐ
THD
螺纹类型
ⁿ/ₐ
MAT
物料
ⁿ/ₐ
FR05
5 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FR10
10 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FR20
20 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FR40
40 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FR60
60 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FR80
80 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FR100
100 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
L
[Inch]
L1
[Inch]
L2
[Inch]
S1
[Inch]
S2
[Inch]
8686-1/8-SS.37-120
8686-1/8-SS.37-120
1/8
外螺纹
NPT
303不锈钢
0.27
0.38
0.53
0.75
0.92
1.1
1.2
1.18
0.87
0.76
0.50
0.44
8686-1/8-SS.37-150
8686-1/8-SS.37-150
1/8
外螺纹
NPT
303不锈钢
0.27
0.38
0.53
0.75
0.92
1.1
1.2
1.15
0.87
0.76
0.50
0.44
8686-1/8-SS.37-180
8686-1/8-SS.37-180
1/8
外螺纹
NPT
303不锈钢
0.27
0.38
0.53
0.75
0.92
1.1
1.2
1.12
0.87
0.76
0.50
0.44
8686-1/8-.37-120
8686-1/8-.37-120
1/8
外螺纹
NPT
黄铜
0.27
0.38
0.53
0.75
0.92
1.1
1.2
1.18
0.87
0.76
0.50
0.44
8686-1/8-.37-150
8686-1/8-.37-150
1/8
外螺纹
NPT
黄铜
0.27
0.38
0.53
0.75
0.92
1.1
1.2
1.15
0.87
0.76
0.50
0.44
8686-1/8-.37-180
8686-1/8-.37-180
1/8
外螺纹
NPT
黄铜
0.27
0.38
0.53
0.75
0.92
1.1
1.2
1.12
0.87
0.76
0.50
0.44
8686-1/8-SS.5-120
8686-1/8-SS.5-120
1/8
外螺纹
NPT
303不锈钢
0.35
0.5
0.7
1
1.2
1.4
1.6
1.18
0.87
0.76
0.50
0.44
8686-1/8-SS.5-150
8686-1/8-SS.5-150
1/8
外螺纹
NPT
303不锈钢
0.35
0.5
0.7
1
1.2
1.4
1.6
1.15
0.87
0.76
0.50
0.44
8686-1/8-SS.5-180
8686-1/8-SS.5-180
1/8
外螺纹
NPT
303不锈钢
0.35
0.5
0.7
1
1.2
1.4
1.6
1.12
0.87
0.76
0.50
0.44
8686-1/8-.5-120
8686-1/8-.5-120
1/8
外螺纹
NPT
黄铜
0.35
0.5
0.7
1
1.2
1.4
1.6
1.18
0.87
0.76
0.50
0.44
8686-1/8-.5-150
8686-1/8-.5-150
1/8
外螺纹
NPT
黄铜
0.35
0.5
0.7
1
1.2
1.4
1.6
1.15
0.87
0.76
0.50
0.44
8686-1/8-.5-180
8686-1/8-.5-180
1/8
外螺纹
NPT
黄铜
0.35
0.5
0.7
1
1.2
1.4
1.6
1.12
0.87
0.76
0.50
0.44
8686-1/8-SS.75-120
8686-1/8-SS.75-120
1/8
外螺纹
NPT
303不锈钢
0.53
0.75
1.1
1.5
1.8
2.1
2.4
1.18
0.87
0.76
0.50
0.44
8686-1/8-SS.75-150
8686-1/8-SS.75-150
1/8
外螺纹
NPT
303不锈钢
0.53
0.75
1.1
1.5
1.8
2.1
2.4
1.15
0.87
0.76
0.50
0.44
8686-1/8-SS.75-180
8686-1/8-SS.75-180
1/8
外螺纹
NPT
303不锈钢
0.53
0.75
1.1
1.5
1.8
2.1
2.4
1.12
0.87
0.76
0.50
0.44
8686-1/8-.75-120
8686-1/8-.75-120
1/8
外螺纹
NPT
黄铜
0.53
0.75
1.1
1.5
1.8
2.1
2.4
1.18
0.87
0.76
0.50
0.44
8686-1/8-.75-150
8686-1/8-.75-150
1/8
外螺纹
NPT
黄铜
0.53
0.75
1.1
1.5
1.8
2.1
2.4
1.15
0.87
0.76
0.50
0.44
8686-1/8-.75-180
8686-1/8-.75-180
1/8
外螺纹
NPT
黄铜
0.53
0.75
1.1
1.5
1.8
2.1
2.4
1.12
0.87
0.76
0.50
0.44
8686-1/4-SS1-120
8686-1/4-SS1-120
1/4
外螺纹
NPT
303不锈钢
0.71
1
1.4
2
2.5
2.8
3.2
1.32
0.96
0.81
0.62
0.56
8686-1/4-SS1-150
8686-1/4-SS1-150
1/4
外螺纹
NPT
303不锈钢
0.71
1
1.4
2
2.5
2.8
3.2
1.26
0.96
0.81
0.62
0.56
8686-1/4-SS1-180
8686-1/4-SS1-180
1/4
外螺纹
NPT
303不锈钢
0.71
1
1.4
2
2.5
2.8
3.2
1.23
0.96
0.81
0.62
0.56
8686-1/4-1-120
8686-1/4-1-120
1/4
外螺纹
NPT
黄铜
0.71
1
1.4
2
2.5
2.8
3.2
1.32
0.96
0.81
0.62
0.56
8686-1/4-1-150
8686-1/4-1-150
1/4
外螺纹
NPT
黄铜
0.71
1
1.4
2
2.5
2.8
3.2
1.26
0.96
0.81
0.62
0.56
8686-1/4-1-180
8686-1/4-1-180
1/4
外螺纹
NPT
黄铜
0.71
1
1.4
2
2.5
2.8
3.2
1.23
0.96
0.81
0.62
0.56
8686-1/4-SS1.5-120
8686-1/4-SS1.5-120
1/4
外螺纹
NPT
303不锈钢
1.1
1.5
2.1
3
3.7
4.2
4.7
1.32
0.96
0.81
0.62
0.56
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D