T Ø 32 - Super-strong
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series T
Powered by
CAD模型選擇
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/t/t_32.prj},{NB=T32-075(0)},{CODE=T32-075},{DH=32},{DD=16},{LO=75},{RG=1670},{SX=0.0},{SN=9.0},{FN=15000},{BXH=7.4 x 13},{DE=31.50},{DE1=31.500},{B=7.400},{H=13.000},{DDNUM=16.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
ⁿ/ₐ
RG
Rate /±10%
[N/mm]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
BXH
Cross wire section
[mm]
T32-035(0)
T32-035
32
16
35
5360
2.8
15000
7.4 x 13
T32-050(0)
T32-050
32
16
50
3000
5.0
15000
7.4 x 13
T32-075(0)
T32-075
32
16
75
1670
9.0
15000
7.4 x 13
T32-100(0)
T32-100
32
16
100
1200
12.5
15000
7.4 x 13
T32-125(0)
T32-125
32
16
125
940
16.0
15000
7.4 x 13
T32-150(0)
T32-150
32
16
150
810
18.5
15000
7.4 x 13
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D