HRR050 - Thermo Chiller/Rack Mount Type/3-phase 380 to 415 VAC;3-phase 460 to 480 VAC
SMC
bp4_air_preparation_equipment
HRR Thermo-chiller/Rack Mount Type
Powered by
CAD模型選擇
{smc/bp4_air_preparation_equipment/hrr/hrr050_40_asmtab.prj},{NB=HRR050-A-40-T1U(0)},{CAPACITYX=050},{METHOD=A},{THREAD1=},{POWER=(40) 3-phase 380 to 415 VAC (50/60 Hz);3-phase 460 to 480 VAC (60 Hz)},{OPTIONDM=},{OPTIONT=T1},{OPTIONY=},{OPTIONZ=},{THREAD2=0},{PPATH=hrr050_40/assembly/hrr050_40_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CAPACITY
Cooling capacity
ⁿ/ₐ
POWER
Power supply
ⁿ/ₐ
HRR050-A-40-T1U
(050) 4800W/5800W(50/60Hz...
(40) 3-phase 380 to 415 V...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D