AS 3 1F-X250 - Speed Controller with Fixed Orifice, Universal Style
SMC
bp3_flow_control_equipment
as-x250
Powered by
CAD模型選擇
{smc/bp3_flow_control_equipment/as-x250/as_3_1f-x250.prj},{NB=AS1301F-M5-04-1-X250(0)},{GUI=AS13*1F-M5-04},{KAT=1},{CONTROL=0},{THREAD=},{OPT1=},{ORIFICE=1},{THREADA=0.000},{ROT=0},{MODEL1=AS13},{MODEL2=1F},{MODEL3=M5-04},{MODEL3X=5},{DM=4},{D=4.000},{T=M5 x 0.8},{RA=5},{RP=0.8},{NDU=0.000},{ND=0.000},{H=8.0},{D1=9.3},{D2=9.6},{D3=9.3},{L1=10.8},{L2=20.3},{L3=17.5},{L4=28.7},{L5MAX=28.6},{L5MIN=25.8},{AMAX=25.0},{AMIN=22.2},{M1=12.7},{WEIGHT=7},{AA=3.0},{AB=2.0},{HEIGH=18.600},{AC=4.2},{AD=5},{AE=8.0},{AF=5.0},{AG=0.0},{AH=2},{N=5},{MOD1=AS13},{ORI=15.9}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
ORI
ⁿ/ₐ
AS1301F-M5-04-1-X250
AS1301F-M5-04-1-X250
15.9
AS2301F-01-04-1-X250
AS2301F-01-04-1-X250
19.5
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D