AS 2F-X250 - Speed Controller with Fixed Orifice, Fixed Throttle, In-line Style
SMC
bp3_flow_control_equipment
as-x250
Powered by
CAD模型選擇
{smc/bp3_flow_control_equipment/as-x250/as_2f-x250.prj},{NB=AS1002F-06-1-X250},{MODEL1=AS1002F-06},{ORIFICE=1},{D=6.0},{D1=11.6},{D2=3.3},{D3=5.5},{D4=9.1},{L1=39.5},{L2=6.1},{L3=12.8},{L4MAX=25.5},{L4MIN=22.7},{L5=11.0},{L6=15.4},{L7=8.8},{L8=12.3},{H=7.0},{T=2.1},{ND=0.0},{M1=13.5},{CNSMASSEXACT=6.5},{DH1=11.4},{DH2=0.0},{DH3=0.00},{DH4=6.28},{LH1=1.5},{LH2=0.60},{LH3=0.00},{LH4=0.0},{LH5=10.10},{LH6=5.5},{LH7=0.7},{LH8=9.9},{LV1=8.5},{LV2=7.75},{LV3=4.2},{LV4=3.2},{LV5=2.1},{LV6=0.4},{LV7=0.0},{LV8=0.0},{LV9=9.20},{LV10=6.30},{LV11=0.86},{LV12=1.45},{LV13=3.80},{DV1=5},{DV2=2.6},{DV3=8.00},{DV4=4.6},{DV5=9.1},{DV6=0},{ORI=5.6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
AS1002F-23-1-X250
AS1002F-04-1-X250
AS1002F-06-1-X250
AS2002F-04-1-X250
AS2002F-06-1-X250
AS2052F-06-1-X250
AS2052F-08-1-X250
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D