CUJ XB24 DUMMY - High Durability Series/Longer Life Cylinder
SMC
bp2_standard_air_cylinder
CUJ Miniatur Free Mount Cylinder
Powered by
CAD模型選擇
{smc/bp2_standard_air_cylinder/cuj/cuj_xb24_asmtab.prj},{NB=CUJB12-5D-XB24(0_0)},{BORE=12},{A=3.5},{AA=0.0},{B=17.0},{B1=8.0},{C=26.5},{C1=9.2},{D=6},{D1=0},{E=6.0},{F1=3.5},{F2=7.5},{F3=11.5},{F4=15.5},{G=0.0},{GB=4.0},{GC=7.0},{H=11.0},{H1=4.0},{J=15.5},{K=11.0},{L=8.0},{MMRA=5},{MMRP=0.80},{NNRA=3.0},{NNRP=0.50},{NNRD=6},{N=3.5},{PA=3},{PP=0.5},{PA1=3},{PP1=0.5},{Q1=4.4},{QA1=7.5},{QA2=7.0},{R=11.0},{S1=15.5},{S2=19.5},{S3=23.5},{S4=27.5},{T=9.0},{T1=10.5},{U=14.0},{V=5.0},{V1=0},{W=26.0},{W1=7.3},{Z1=19.0},{Z2=23.0},{Z3=27},{Z4=31.0},{MOUNT=(B) Lateral mounting},{MOUNTX=B},{ACTION=(D) Double acting},{STRX1=5,10,15,20,25,30,35,40,45,50},{STRX2=5,10},{MM=M5x0.8},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{STROKE=5},{POS=0},{ROD=},{THREAD=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BORE
Bore size
[mm]
MOUNT
Mounting style
ⁿ/ₐ
MOUNTX
ⁿ/ₐ
ACTION
Action
ⁿ/ₐ
CUJB4-4D-XB24
4
(B) Through-hole
B
(D) Double acting
CUJB6-4D-XB24
6
(B) Through-hole
B
(D) Double acting
CUJB8-4D-XB24
8
(B) Through-hole
B
(D) Double acting
CUJB10-4D-XB24
10
(B) Through-hole
B
(D) Double acting
CUJB12-5D-XB24
12
(B) Lateral mounting
B
(D) Double acting
CUJS12-5D-XB24
12
(S) Axial mounting
S
(D) Double acting
CUJB16-5D-XB24
16
(B) Lateral mounting
B
(D) Double acting
CUJS16-5D-XB24
16
(S) Axial mounting
S
(D) Double acting
CUJB20-5D-XB24
20
(B) Lateral mounting
B
(D) Double acting
CUJS20-5D-XB24
20
(S) Axial mounting
S
(D) Double acting
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D