CQSK/CDQSK-XC10 - Dual Stroke Cylinder/Double Rod Type/Non-rotating Rod Type
SMC
bp2_standard_air_cylinder
CQS Compact Cylinder
Powered by
CAD模型選擇
{smc/bp2_standard_air_cylinder/cqs/cqsk_xc10_asmtab.prj},{NB=CQSKB16-5+5D-XC10(0_0_0)},{BORE=16},{MOUNT=(B) Through-hole/Both ends tapped common (Standard)},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{STROKEA=5},{POSA=0},{STROKEB=5},{POSB=0},{SMAX=29},{ACTION=(D) Double acting},{BODY=},{THREAD=0},{AA1=25.5},{AA2=30.5},{BB1=22.0},{BB2=27.0},{C=8},{E=29},{F=5.0},{H=M4x0.7},{I=38},{K=6.2},{LL1=3.5},{M=20.0},{N=3.5},{OA=M4x0.7},{OB=6.5},{Q=12.5},{RA=7},{RB=4},{T=0.5},{B1=10},{C1=10},{H1=5},{L11=15.5},{MM=M6x1.0},{X=12.0},{LD=0.0},{LG=0.0},{LH=0},{LT=0.0},{LX=0.00},{LY=0.0},{LZ=0},{XX=0.0},{Y=0.0},{FD=0.0},{FT=0.0},{FV=0},{FX=0},{FZ=0},{CB=0},{CD=0},{CT=0},{CU=0},{CW=0},{CX=0.0},{CZ=0},{RR=0},{PPATH=cqsk_xc10/assembly/cqsk_xc10_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BORE
Bore size
[mm]
MOUNT
Mounting style
ⁿ/ₐ
ACTION
Action
ⁿ/ₐ
CQSKB12-5+5D-XC10
12
(B) Through-hole/Both end...
(D) Double acting
CQSKB16-5+5D-XC10
16
(B) Through-hole/Both end...
(D) Double acting
CQSKB20-5+5D-XC10
20
(B) Through-hole/Both end...
(D) Double acting
CQSKB25-5+5D-XC10
25
(B) Through-hole/Both end...
(D) Double acting
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D