NTJ/NTP - Rod End Nut
SMC
bp2_standard_air_cylinder
CJP Pin Cylinder: Single Acting, Spring Return
Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{smc/bp2_standard_air_cylinder/cjp/accessories/cjp_nut_r.prj},{NB=NTP-006_CJP},{MODEL=NTP-006},{BORE=6},{D=M3x0.5},{H=1.8},{B=5.5},{C=6.4},{DA=3},{DP=0.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
Part no.
ⁿ/ₐ
BORE
Applicable bore size
[mm]
D
ⁿ/ₐ
H
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
NTJ-004
NTJ-004
4
M2x0.4
1.6
4.0
4.6
NTP-006
NTP-006
6
M3x0.5
1.8
5.5
6.4
NTP-010
NTP-010
10
M4x0.7
2.4
7.0
8.1
NTP-015
NTP-015
15
M5x0.8
3.2
8.0
9.2
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D