VV5QZ-5-SA - 5 Port Solenoid Valve / Base Mounted / EX510 Serial Wiring
SMC
bp1_solenoid_valve
4+5 port solenoid valve
Series VQZ1000/2000/3000
VQZ1000/2000/3000 base mounted
Powered by
CAD模型選擇
{smc/bp1_solenoid_valve/4-5_port/vqz/vqz_base_mounted/vv5qz_5_sa.prj},{NB=VV5QZ15-SA02C3C-Q},{A2=29.0},{A1=31.0},{G1=13.0},{G2=13.6},{GA1=13.0},{GA2=13.6},{H1=13.0},{H2=8.5},{E1=16.5},{E2=15.5},{C=9.728},{D=9.728},{I=8.0},{P=4.0},{J=14.0},{K=10.5},{Q=7.8},{AA=20.2},{AB=5.0},{AC=4.2},{AD=16.5},{AE=26.0},{ROSA=14.5},{ROSB=17.7},{ROSC=10.5},{ROSD=6.5},{ROSE=14.0},{BBA=33.0},{BBB=30.5},{C3A=3.3},{C3B=6.3},{C3C=0.6},{C3D=1.5},{C3E=6.9},{C3F=10.0},{C4A=3.3},{C4B=6.3},{C4C=0.6},{C4D=1.5},{C4E=7.9},{C4F=10.0},{C6A=4.0},{C6B=7.0},{C6C=0.6},{C6D=1.5},{C6E=9.9},{C6F=10.0},{C8A=0.0},{C8B=0.0},{C8C=0.0},{C8D=0.0},{C8E=0.0},{C8F=0.0},{C10A=0.0},{C10B=0.0},{C10C=0.0},{C10D=0.0},{C10E=0.0},{C10F=0.0},{DA=16.1},{AF1=54.0},{SI=},{NOS=02},{PORT=C3},{THREAD=},{OPTION=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
VV5QZ15-SA02C3C-Q
80.0
88.0
112.5
123.0
VV5QZ25-SA02C4C-Q
94.0
104.0
125.0
135.5
VV5QZ35-SA02C6C-Q
70.0
92.0
112.5
123.0
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D