EEX500-IB1 - Decentralized Serial Wiring
SMC
bp1_solenoid_valve
4+5 port solenoid valve
EX500 Decentralized Serial Wiring
Powered by
CAD模型選擇
{smc/bp1_solenoid_valve/4-5_port/ex500/ex500_asy_tab.prj},{NB=EEX500-IB1-E1(8)},{IDNR=},{MODEL=EEX500-IB1},{STATIONS=1},{CONNECTORTYPE=E},{MIX=8},{B1=1},{B2=},{B3=},{B4=},{B5=},{B6=},{B7=},{B8=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
EEX500-IB1-E1(8)
98.0
87.5
74
12.0
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D