LVQH-Z - Manually Operated Flare, Integral Fitting Type Hyper Fitting
SMC
bp1_process_valve
LVQ Air Operated Chemical Valve
Powered by
CAD模型選擇
{smc/bp1_process_valve/lvq/lvqh_z.prj},{NB=LVQH30-Z08-1},{CLASS=3},{SIZE=08},{PILOT=},{HANDLE=1},{OPTION=},{C=34.5},{D=69},{E=45.4},{F=103},{G=16.5},{HS=95},{J=32.0},{K=50.0},{L=6},{M=7},{N=20},{P=37.2},{Q=25.0},{R=31.2},{W=82.0},{F6=10},{F5=29.0},{F7=3},{S=111.2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CLASS
Body class
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
HV
ⁿ/ₐ
HS
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
Q
ⁿ/ₐ
Y
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
LVQH20-Z03-1
2
25.5
46
31.5
58
79
12.0
70
77
21.8
37.0
5
7
15
31.3
21.0
55
25.3
64.0
93.6
LVQH30-Z08-1
3
28.5
57
34.5
69
103
16.5
83
95
32.0
50.0
6
7
20
37.2
25.0
80
31.2
82.0
111.2
LVQH40-Z12-1
4
28.5
57
34.5
69
108
22.0
95
109
37.5
55.5
6
7
20
37.2
25.0
80
31.2
87.5
116.7
LVQH50-Z19-1
5
42.0
84
48.0
96
165
25.0
130
141
50.2
78.2
10
7
20
50.8
38.5
110
45.0
128.0
170.7
LVQH60-Z25-1
6
42.0
84
48.0
96
175
32.0
150
0
60.0
88.0
10
7
20
50.8
38.5
110
45.0
137.5
180.2
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D