TIA-T25-6,3 - Kohlenstoffstahl Befestiger TIA-T25
SFS Group Schweiz AG
13 SFS Baubefestiger
SFS Flachdachbefestiger
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/sfs_baubefestiger/sfs_flachdachbefestiger/tia_t25_63.prj},{NB=SFS 456428},{CNSORDERNO=TIA-T25-6,3x90},{ARTNR=456428},{MATNR=1047751},{TYP=TIA-T25},{TEXT1=Fastener},{TEXT2=Carbon steel},{L=90},{LEF=62.700},{D1=9.7},{D2=6.3},{GW=15.70},{D3=4.100},{D4=5.100},{H=6.000},{P=1.700},{VERS=1.000},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D1
Kopfdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
GW
Gewicht
[g]
SFS 456427 Befestiger Koh...
TIA-T25-6,3x70
456427
TIA-T25
Befestiger
Kohlenstoffstahl
70
9.7
6.3
12.18
SFS 456428 Befestiger Koh...
TIA-T25-6,3x90
456428
TIA-T25
Befestiger
Kohlenstoffstahl
90
9.7
6.3
15.70
SFS 456429 Befestiger Koh...
TIA-T25-6,3x120
456429
TIA-T25
Befestiger
Kohlenstoffstahl
120
9.7
6.3
21.00
SFS 456426 Befestiger Koh...
TIA-T25-6,3x150
456426
TIA-T25
Befestiger
Kohlenstoffstahl
150
9.7
6.3
26.60
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D