ISO 4018 (DIN 601) - FN 997 - 4.6, feuerverzinkt - Hexagon bolts with thread to the head
SFS Group Schweiz AG
2 Sechskant Stahl
sechskantschrauben_m_m
ISO 4018
Steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/sechskant_stahl/sechskantschrauben_m_m/iso_4018/st/iso_4018_tzn_fn997.prj},{NB=SFS FN 997 336979 Sechskantschraube ISO 4018 Stahl 4.6 feuerverzinkt M16x90},{ARTNR=336979},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=4.6},{OBERFLAECHE=feuerverzinkt},{VERPACKUNG=25},{SFSNR=997},{D=16.000},{D3=13.546},{P=2.000},{L=90.000},{A=6.000},{K=10.000},{R=0.600},{S=24.000},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
ⁿ/ₐ
D3
Nominal core diameter
ⁿ/ₐ
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
ⁿ/ₐ
B
Thread length
[mm]
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
ⁿ/ₐ
K
Head height
ⁿ/ₐ
R
Transition radius under head
ⁿ/ₐ
S
Width across flats
ⁿ/ₐ
SFS FN 997 153405 Sechska...
153405
Stahl
4.6
feuerverzinkt
50
997
16.000
13.546
2.000
40.000
34.000
6.000
10.000
0.600
24.000
SFS FN 997 153406 Sechska...
153406
Stahl
4.6
feuerverzinkt
50
997
16.000
13.546
2.000
45.000
39.000
6.000
10.000
0.600
24.000
SFS FN 997 308922 Sechska...
308922
Stahl
4.6
feuerverzinkt
50
997
16.000
13.546
2.000
50.000
44.000
6.000
10.000
0.600
24.000
SFS FN 997 304248 Sechska...
304248
Stahl
4.6
feuerverzinkt
25
997
16.000
13.546
2.000
50.000
44.000
6.000
10.000
0.600
24.000
SFS FN 997 308923 Sechska...
308923
Stahl
4.6
feuerverzinkt
50
997
16.000
13.546
2.000
55.000
49.000
6.000
10.000
0.600
24.000
SFS FN 997 304249 Sechska...
304249
Stahl
4.6
feuerverzinkt
25
997
16.000
13.546
2.000
55.000
49.000
6.000
10.000
0.600
24.000
SFS FN 997 308924 Sechska...
308924
Stahl
4.6
feuerverzinkt
50
997
16.000
13.546
2.000
60.000
54.000
6.000
10.000
0.600
24.000
SFS FN 997 304250 Sechska...
304250
Stahl
4.6
feuerverzinkt
25
997
16.000
13.546
2.000
60.000
54.000
6.000
10.000
0.600
24.000
SFS FN 997 336976 Sechska...
336976
Stahl
4.6
feuerverzinkt
25
997
16.000
13.546
2.000
70.000
64.000
6.000
10.000
0.600
24.000
SFS FN 997 336978 Sechska...
336978
Stahl
4.6
feuerverzinkt
25
997
16.000
13.546
2.000
80.000
74.000
6.000
10.000
0.600
24.000
SFS FN 997 336979 Sechska...
336979
Stahl
4.6
feuerverzinkt
25
997
16.000
13.546
2.000
90.000
84.000
6.000
10.000
0.600
24.000
SFS FN 997 336981 Sechska...
336981
Stahl
4.6
feuerverzinkt
25
997
16.000
13.546
2.000
110.000
104.000
6.000
10.000
0.600
24.000
SFS FN 997 336982 Sechska...
336982
Stahl
4.6
feuerverzinkt
25
997
16.000
13.546
2.000
120.000
114.000
6.000
10.000
0.600
24.000
SFS FN 997 153413 Sechska...
153413
Stahl
4.6
feuerverzinkt
25
997
20.000
16.933
2.500
55.000
47.500
7.500
12.500
0.800
30.000
SFS FN 997 127053 Sechska...
127053
Stahl
4.6
feuerverzinkt
25
997
20.000
16.933
2.500
60.000
52.500
7.500
12.500
0.800
30.000
SFS FN 997 308931 Sechska...
308931
Stahl
4.6
feuerverzinkt
25
997
20.000
16.933
2.500
70.000
62.500
7.500
12.500
0.800
30.000
SFS FN 997 304254 Sechska...
304254
Stahl
4.6
feuerverzinkt
10
997
20.000
16.933
2.500
70.000
62.500
7.500
12.500
0.800
30.000
SFS FN 997 304255 Sechska...
304255
Stahl
4.6
feuerverzinkt
10
997
20.000
16.933
2.500
75.000
67.500
7.500
12.500
0.800
30.000
SFS FN 997 116030 Sechska...
116030
Stahl
4.6
feuerverzinkt
25
997
20.000
16.933
2.500
80.000
72.500
7.500
12.500
0.800
30.000
SFS FN 997 116032 Sechska...
116032
Stahl
4.6
feuerverzinkt
25
997
20.000
16.933
2.500
90.000
82.500
7.500
12.500
0.800
30.000
SFS FN 997 336990 Sechska...
336990
Stahl
4.6
feuerverzinkt
25
997
20.000
16.933
2.500
100.000
92.500
7.500
12.500
0.800
30.000
SFS FN 997 336992 Sechska...
336992
Stahl
4.6
feuerverzinkt
25
997
20.000
16.933
2.500
120.000
112.500
7.500
12.500
0.800
30.000
SFS FN 997 336994 Sechska...
336994
Stahl
4.6
feuerverzinkt
25
997
20.000
16.933
2.500
140.000
132.500
7.500
12.500
0.800
30.000
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D