DIN 986 - FN 254 - 6, verzinkt blau - Prevailing torque type hexagon domed cap nuts with non metallic insert
SFS Group Schweiz AG
3 Muttern Stahl, Gewindeeinsätze
Sicherungsmuttern
DIN 986
Steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/muttern_stahl/sicherungsmuttern/din_986/st/din_986_a2k_fn254.prj},{NB=SFS FN 254 199899 Sechskantmutter DIN 986 Stahl 6 verzinkt blau M6},{ARTNR=199899},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=6},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=1000},{SFSNR=254},{NENN=M6},{D=6.000},{D1=4.917},{P=1.000},{M=7.500},{HH=12.000},{M1=5.000},{R=3.500},{S=10.000},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
NENN
Identification
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Core thread diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
M
Overall hight
[mm]
HH
Cap height
[mm]
M1
Wrenching height
[mm]
R
Radius
[mm]
S
Width accross flats
[mm]
SFS FN 254 125476 Sechska...
125476
Stahl
6
verzinkt blau
100
254
M4
4.000
3.242
0.700
5.600
9.600
3.200
2.500
7.000
SFS FN 254 125475 Sechska...
125475
Stahl
6
verzinkt blau
1000
254
M4
4.000
3.242
0.700
5.600
9.600
3.200
2.500
7.000
SFS FN 254 280001 Sechska...
280001
Stahl
6
verzinkt blau
100
254
M5
5.000
4.134
0.800
6.000
10.500
4.000
3.000
8.000
SFS FN 254 125477 Sechska...
125477
Stahl
6
verzinkt blau
1000
254
M5
5.000
4.134
0.800
6.000
10.500
4.000
3.000
8.000
SFS FN 254 125478 Sechska...
125478
Stahl
6
verzinkt blau
100
254
M6
6.000
4.917
1.000
7.500
12.000
5.000
3.500
10.000
SFS FN 254 199899 Sechska...
199899
Stahl
6
verzinkt blau
1000
254
M6
6.000
4.917
1.000
7.500
12.000
5.000
3.500
10.000
SFS FN 254 125479 Sechska...
125479
Stahl
6
verzinkt blau
100
254
M8
8.000
6.647
1.250
8.900
14.000
6.400
4.600
13.000
SFS FN 254 125480 Sechska...
125480
Stahl
6
verzinkt blau
500
254
M8
8.000
6.647
1.250
8.900
14.000
6.400
4.600
13.000
SFS FN 254 125481 Sechska...
125481
Stahl
6
verzinkt blau
100
254
M10
10.000
8.376
1.500
10.500
18.100
7.800
5.800
17.000
SFS FN 254 125482 Sechska...
125482
Stahl
6
verzinkt blau
200
254
M10
10.000
8.376
1.500
10.500
18.100
7.800
5.800
17.000
SFS FN 254 296148 Sechska...
296148
Stahl
6
verzinkt blau
100
254
M12
12.000
10.106
1.750
13.500
22.500
9.600
6.800
19.000
SFS FN 254 125484 Sechska...
125484
Stahl
6
verzinkt blau
200
254
M12
12.000
10.106
1.750
13.500
22.500
9.600
6.800
19.000
SFS FN 254 125485 Sechska...
125485
Stahl
6
verzinkt blau
100
254
M16
16.000
13.835
2.000
16.500
27.500
12.500
8.800
24.000
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D