1268 - RAMPA Gewindebuchsen Typ BAS Stahl verzinkt blau
SFS Group Schweiz AG
3 Muttern Stahl, Gewindeeinsätze
Einschraubmuttern und Gewindebuchsen
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/muttern_stahl/esm_und_gewindebuchsen/fn_1268.prj},{NB=146529},{ARTNR=146529},{FN=1268},{TYP=F4},{MARKE=RAMPA},{MKT=RAM GewBuc Ty BAS-St znb,M5x7,100},{LTEXT1=RAMPA Gewindebuchsen Typ BAS},{LTEXT2=Stahl verzinkt blau},{LTEXT4=M 5x7},{D1=M5},{L=7},{D2=8.0},{NDM=5},{P2=1.25},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D1
Gewinde
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D2
Gewinde
[mm]
146528
146528
1268
F4
RAMPA
RAM GewBuc Ty BAS-St znb,...
RAMPA Gewindebuchsen Typ ...
Stahl verzinkt blau
M 4x6
M4
6
6.5
146529
146529
1268
F4
RAMPA
RAM GewBuc Ty BAS-St znb,...
RAMPA Gewindebuchsen Typ ...
Stahl verzinkt blau
M 5x7
M5
7
8.0
146530
146530
1268
F4
RAMPA
RAM GewBuc Ty BAS-St znb,...
RAMPA Gewindebuchsen Typ ...
Stahl verzinkt blau
M 6x8
M6
8
10.0
146531
146531
1268
F4
RAMPA
RAM GewBuc Ty BAS-St znb,...
RAMPA Gewindebuchsen Typ ...
Stahl verzinkt blau
M 8x9
M8
9
12.0
146536
146536
1268
F4
RAMPA
RAM GewBuc Ty BAS-St znb,...
RAMPA Gewindebuchsen Typ ...
Stahl verzinkt blau
M 10x10
M10
10
14.0
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D