1260 - RAMPA Gewindebuchsen Typ B Messing
SFS Group Schweiz AG
3 Muttern Stahl, Gewindeeinsätze
Einschraubmuttern und Gewindebuchsen
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/muttern_stahl/esm_und_gewindebuchsen/fn_1260.prj},{NB=141610},{ARTNR=141610},{FN=1260},{TYP=F4},{MARKE=RAMPA},{MKT=RAM GewBuc Ty B Ms,M6x14,100},{LTEXT1=RAMPA Gewindebuchsen Typ B},{LTEXT2=Messing},{LTEXT4=M 6x14},{D1=M6},{L=14},{D2=10.0},{P2=1.50},{NDM=6},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D1
Gewinde
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D2
Gewinde
[mm]
145089
145089
1260
F4
RAMPA
RAM GewBuc Ty B Ms,M3x6,1...
RAMPA Gewindebuchsen Typ ...
Messing
M 3x6
M3
6
5.5
145091
145091
1260
F4
RAMPA
RAM GewBuc Ty B Ms,M5x12,...
RAMPA Gewindebuchsen Typ ...
Messing
M 5x12
M5
12
9.0
141610
141610
1260
F4
RAMPA
RAM GewBuc Ty B Ms,M6x14,...
RAMPA Gewindebuchsen Typ ...
Messing
M 6x14
M6
14
10.0
113752
113752
1260
F4
RAMPA
RAM GewBuc Ty B Ms,M8x18,...
RAMPA Gewindebuchsen Typ ...
Messing
M 8x18
M8
18
14.0
113755
113755
1260
F4
RAMPA
RAM GewBuc Ty B Ms,M10x23...
RAMPA Gewindebuchsen Typ ...
Messing
M 10x23
M10
23
16.0
145093
145093
1260
F4
RAMPA
RAM GewBuc Ty B Ms,M12x26...
RAMPA Gewindebuchsen Typ ...
Messing
M 12x26
M12
26
19.0
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D