1717 - SST Winkelverbinder Stahl feuerverzinkt ANP
SFS Group Schweiz AG
10 Holzverbinder
Winkelverbinder
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/holzverbinder/winkelverbinder/fn_1717.prj},{NB=462641},{ARTNR=462641},{FN=1717},{TYP=F4},{MARKE=SIMPSONSTRONGTIE},{LM=ANP2566100},{MKT=SST ANP2566100 WiVerb,60x60x2,5x100,50},{LTEXT1=SST Winkelverbinder},{LTEXT2=Stahl feuerverzinkt},{LTEXT3=},{LTEXT4=60x60x2,5x100 (ANP2566100)},{A=62.5},{B=62.5},{C=100},{T=2.5},{D1=5},{VERS=8},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
A
Height
[mm]
B
Length
[mm]
C
Width
[mm]
T
Thickness
[mm]
D1
Hole diameter
[mm]
462637
462637
1717
F4
SIMPSONSTRONGTIE
ANP254440
SST ANP254440 WiVerb,40x4...
SST Winkelverbinder
Stahl feuerverzinkt
40x40x2,5x40 (ANP254440)
42.5
42.5
40
2.5
5
462638
462638
1717
F4
SIMPSONSTRONGTIE
ANP254460
SST ANP254460 WiVerb,40x4...
SST Winkelverbinder
Stahl feuerverzinkt
40x40x2,5x60 (ANP254460)
42.5
42.5
60
2.5
5
462639
462639
1717
F4
SIMPSONSTRONGTIE
ANP254660
SST ANP254660 WiVerb,40x6...
SST Winkelverbinder
Stahl feuerverzinkt
40x60x2,5x60 (ANP254660)
62.5
42.5
60
2.5
5
462642
462642
1717
F4
SIMPSONSTRONGTIE
ANP256640
SST ANP256640 WiVerb,60x6...
SST Winkelverbinder
Stahl feuerverzinkt
60x60x2,5x40 (ANP256640)
62.5
62.5
40
2.5
5
462643
462643
1717
F4
SIMPSONSTRONGTIE
ANP256650
SST ANP256650 WiVerb,60x6...
SST Winkelverbinder
Stahl feuerverzinkt
60x60x2,5x50 (ANP256650)
62.5
62.5
50
2.5
5
462644
462644
1717
F4
SIMPSONSTRONGTIE
ANP256660
SST ANP256660 WiVerb,60x6...
SST Winkelverbinder
Stahl feuerverzinkt
60x60x2,5x60 (ANP256660)
62.5
62.5
60
2.5
5
462645
462645
1717
F4
SIMPSONSTRONGTIE
ANP256680
SST ANP256680 WiVerb,60x6...
SST Winkelverbinder
Stahl feuerverzinkt
60x60x2,5x80 (ANP256680)
62.5
62.5
80
2.5
5
462641
462641
1717
F4
SIMPSONSTRONGTIE
ANP2566100
SST ANP2566100 WiVerb,60x...
SST Winkelverbinder
Stahl feuerverzinkt
60x60x2,5x100 (ANP2566100...
62.5
62.5
100
2.5
5
462646
462646
1717
F4
SIMPSONSTRONGTIE
ANP256860
SST ANP256860 WiVerb,60x8...
SST Winkelverbinder
Stahl feuerverzinkt
60x80x2,5x60 (ANP256860)
82.5
62.5
60
2.5
5
462640
462640
1717
F4
SIMPSONSTRONGTIE
ANP2561060
SST ANP2561060 WiVerb,60x...
SST Winkelverbinder
Stahl feuerverzinkt
60x100x2,5x60 (ANP2561060...
102.5
62.5
60
2.5
5
462648
462648
1717
F4
SIMPSONSTRONGTIE
ANP258860
SST ANP258860 WiVerb,80x8...
SST Winkelverbinder
Stahl feuerverzinkt
80x80x2,5x60 (ANP258860)
82.5
82.5
60
2.5
5
462649
462649
1717
F4
SIMPSONSTRONGTIE
ANP258880
SST ANP258880 WiVerb,80x8...
SST Winkelverbinder
Stahl feuerverzinkt
80x80x2,5x80 (ANP258880)
82.5
82.5
80
2.5
5
462647
462647
1717
F4
SIMPSONSTRONGTIE
ANP2588100
SST ANP2588100 WiVerb,80x...
SST Winkelverbinder
Stahl feuerverzinkt
80x80x2,5x100 (ANP2588100...
82.5
82.5
100
2.5
5
462634
462634
1717
F4
SIMPSONSTRONGTIE
ANP25101060
SST ANP25101060 WiVerb,10...
SST Winkelverbinder
Stahl feuerverzinkt
100x100x2,5x60 (ANP251010...
102.5
102.5
60
2.5
5
462635
462635
1717
F4
SIMPSONSTRONGTIE
ANP25101080
SST ANP25101080 WiVerb,10...
SST Winkelverbinder
Stahl feuerverzinkt
100x100x2,5x80 (ANP251010...
102.5
102.5
80
2.5
5
462633
462633
1717
F4
SIMPSONSTRONGTIE
ANP251010100
SST ANP251010100 WiVerb,1...
SST Winkelverbinder
Stahl feuerverzinkt
100x100x2,5x100 (ANP25101...
102.5
102.5
100
2.5
5
462636
462636
1717
F4
SIMPSONSTRONGTIE
ANP251020100-B
SST ANP251020100-B WiVerb...
SST Winkelverbinder
Stahl feuerverzinkt
100x200x2,5x100 (ANP25102...
202.5
102.5
100
2.5
5
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D