1798 - SST Kammnägel Stahl verzinkt blau CNA
SFS Group Schweiz AG
10 Holzverbinder
Verbindungsmittel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/holzverbinder/verbindungsmittel/fn_1798.prj},{NB=463068},{ARTNR=463068},{FN=1798},{TYP=F4},{MARKE=SIMPSONSTRONGTIE},{LM=CNA4,0X35},{MKT=SST CNA4,0x35 KamNa St znb,4x35,250},{LTEXT1=SST Kammnägel Typ CNA},{LTEXT2=Stahl verzinkt blau},{LTEXT3=},{LTEXT4=4x35 (CNA4,0X35)},{D=4.0},{DX=4.0},{L=35},{DH=8.0},{HT=1.5},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D
Gewinde
[mm]
L
Schraubenlänge
[mm]
DH
Kopfdurchmesser
[mm]
HT
Kopfhöhe
[mm]
463061
463061
1798
F4
SIMPSONSTRONGTIE
CNA2,8X60
SST CNA2,8x60 KamNa St zn...
SST Kammnägel Typ CNA
Stahl verzinkt blau
2,8x60 (CNA2,8X60)
2.8
60
5.6
0.8
463062
463062
1798
F4
SIMPSONSTRONGTIE
CNA3,1X22
SST CNA3,1x22 KamNa St zn...
SST Kammnägel Typ CNA
Stahl verzinkt blau
3,1x22 (CNA3,1X22)
3.1
22
6.2
1.0
463063
463063
1798
F4
SIMPSONSTRONGTIE
CNA3,1X40
SST CNA3,1x40 KamNa St zn...
SST Kammnägel Typ CNA
Stahl verzinkt blau
3,1x40 (CNA3,1X40)
3.1
40
6.2
1.0
463064
463064
1798
F4
SIMPSONSTRONGTIE
CNA3,1X60
SST CNA3,1x60 KamNa St zn...
SST Kammnägel Typ CNA
Stahl verzinkt blau
3,1x60 (CNA3,1X60)
3.1
60
6.2
1.0
463065
463065
1798
F4
SIMPSONSTRONGTIE
CNA3,4X60
SST CNA3,4x60 KamNa St zn...
SST Kammnägel Typ CNA
Stahl verzinkt blau
3,4x60 (CNA3,4X60)
3.4
60
6.8
1.2
463066
463066
1798
F4
SIMPSONSTRONGTIE
CNA3,7X50
SST CNA3,7x50 KamNa St zn...
SST Kammnägel Typ CNA
Stahl verzinkt blau
3,7x50 (CNA3,7X50)
3.7
50
7.4
1.4
463068
463068
1798
F4
SIMPSONSTRONGTIE
CNA4,0X35
SST CNA4,0x35 KamNa St zn...
SST Kammnägel Typ CNA
Stahl verzinkt blau
4x35 (CNA4,0X35)
4.0
35
8.0
1.5
463069
463069
1798
F4
SIMPSONSTRONGTIE
CNA4,0X40
SST CNA4,0x40 KamNa St zn...
SST Kammnägel Typ CNA
Stahl verzinkt blau
4x40 (CNA4,0X40)
4.0
40
8.0
1.5
463070
463070
1798
F4
SIMPSONSTRONGTIE
CNA4,0X50
SST CNA4,0x50 KamNa St zn...
SST Kammnägel Typ CNA
Stahl verzinkt blau
4x50 (CNA4,0X50)
4.0
50
8.0
1.5
463071
463071
1798
F4
SIMPSONSTRONGTIE
CNA4,0X60
SST CNA4,0x60 KamNa St zn...
SST Kammnägel Typ CNA
Stahl verzinkt blau
4x60 (CNA4,0X60)
4.0
60
8.0
1.5
463072
463072
1798
F4
SIMPSONSTRONGTIE
CNA4,0X75
SST CNA4,0x75 KamNa St zn...
SST Kammnägel Typ CNA
Stahl verzinkt blau
4x75 (CNA4,0X75)
4.0
75
8.0
1.5
463067
463067
1798
F4
SIMPSONSTRONGTIE
CNA4,0X100
SST CNA4,0x100 KamNa St z...
SST Kammnägel Typ CNA
Stahl verzinkt blau
4x100 (CNA4,0X100)
4.0
100
8.0
1.5
463074
463074
1798
F4
SIMPSONSTRONGTIE
CNA6,0X60
SST CNA6,0x60 KamNa St zn...
SST Kammnägel Typ CNA
Stahl verzinkt blau
6x60 (CNA6,0X60)
6.0
60
12.0
2.5
463075
463075
1798
F4
SIMPSONSTRONGTIE
CNA6,0X80
SST CNA6,0x80 KamNa St zn...
SST Kammnägel Typ CNA
Stahl verzinkt blau
6x80 (CNA6,0X80)
6.0
80
12.0
2.5
463073
463073
1798
F4
SIMPSONSTRONGTIE
CNA6,0X100
SST CNA6,0x100 KamNa St z...
SST Kammnägel Typ CNA
Stahl verzinkt blau
6x100 (CNA6,0X100)
6.0
100
12.0
2.5
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D