1783 - SST Stützenfuss Stahl feuerverzinkt Vario
SFS Group Schweiz AG
10 Holzverbinder
Stützenfüsse
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/holzverbinder/stuetzenfuesse/fn_1783.prj},{NB=463019(60222)},{ARTNR=463019},{FN=1783},{TYP=F4},{MARKE=SIMPSONSTRONGTIE},{LM=PVIG-B},{MKT=SST PVIG-B StüFu St fzn,R232-282,1},{LTEXT1=SST Stützenfuss Vario I},{LTEXT2=Stahl feuerverzinkt},{LTEXT3=},{LTEXT4=Rohrhöhe 232-282 (PVIG-B)},{A=60},{B=90},{C=110},{D=40},{E=40},{F=222},{G=20},{H=70},{T1=8},{T2=10},{D1=5.0},{D2=-},{D3=-},{F1=222},{F2=274},{VERS=2},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
B
Breite
[mm]
C
Höhe
[mm]
D
Breite
[mm]
E
Länge
[mm]
G
Gewinde
[mm]
H
Breite
[mm]
T1
Dicke
[mm]
T2
Dicke
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
D3
Durchmesser
[mm]
463018
463018
1783
F4
SIMPSONSTRONGTIE
PVIBG
SST PVIBG StüFu St fzn,R1...
SST Stützenfuss Vario IB
Stahl feuerverzinkt
Rohrhöhe 120-170 (PVIBG)
90
110
70
160
20
70
8
8
8.5
12
-
463019
463019
1783
F4
SIMPSONSTRONGTIE
PVIG-B
SST PVIG-B StüFu St fzn,R...
SST Stützenfuss Vario I
Stahl feuerverzinkt
Rohrhöhe 232-282 (PVIG-B)
90
110
40
40
20
70
8
10
5.0
-
-
463021
463021
1783
F4
SIMPSONSTRONGTIE
PVDB80G
SST PVDB80G StüFu St fzn,...
SST Stützenfuss Vario DB ...
Stahl feuerverzinkt
Rohrhöhe 136-186 (PVDB80G...
70
120
70
160
20
-
5
8
5.0
12
13.5
463020
463020
1783
F4
SIMPSONSTRONGTIE
PVDB120G
SST PVDB120G StüFu St fzn...
SST Stützenfuss Vario DB ...
Stahl feuerverzinkt
Rohrhöhe 136-186 (PVDB120...
70
120
70
160
20
-
5
8
5.0
12
13.5
463022
463022
1783
F4
SIMPSONSTRONGTIE
PVD120G-B
SST PVD120G-B StüFu St fz...
SST Stützenfuss Vario D 1...
Stahl feuerverzinkt
Rohrhöhe 248-298 (PVD120G...
70
120
40
40
20
-
5
4
5.0
-
13.5
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D