4808 - Window fitting screws KS Z steel argentbleu
SFS Group Schweiz AG
9 Holzbefestiger Stahl
Wood screws
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/holzbefestiger_stahl/holzschrauben/fn_4808.prj},{NB=581212},{ARTNR=581212},{FN=4808},{CNSORDERNO=FenBSchrNG SchnKer Z2 agb,4,2x25,5500},{WERKSTOFF=Stahl},{OBERFLAECHE=Argentbleu},{VERPACKUNG=5500},{D1=4.2},{L=25},{D2=7},{ANT=Z 2},{P=1.800},{MZ=4.300},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
D1
Thread
[mm]
L
Length
[mm]
D2
Head diameter
[mm]
ANT
Drive
ⁿ/ₐ
581212
581212
4808
FenBSchrNG SchnKer Z2 agb...
Steel
Argentbleu
5500
4.2
25
7
Z 2
583980
583980
4808
FenBSchrNG SchnKer Z2 agb...
Steel
Argentbleu
1500
4.2
50
7
Z 2
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D