Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rollon
Created: 19.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rollon
T-nuts
Rollon
Actuators
高性能简单设计的通用直线模组:SMART SYSTEM
R-SMART 配件
Powered by
CAD模型選擇
{rollon/13_actuators/smart_system/r_smart_accessories/t_nuts.prj},{NB=6000437},{CODE=6000437},{UNIT=E-SMART 50-80-100, TH 145,SC 160, ZCH/ZCR 60-90-100, R-SMART 120-160-220, HVE 80 - 110},{VER=TH},{ROBOT=0},{SC=1},{ESMART=1},{TH=0},{ZCH=1},{RSMART=1},{HVE=1},{N=0},{A=-},{B=-},{D=-},{D3=-},{D4=-},{G=-},{H2=-},{K=-},{HOLE=M6},{LE=20},{INFO=Catalogue}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
Code
ⁿ/ₐ
UNIT
Unit type
ⁿ/ₐ
N
Holes
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
G
[mm]
H2
[mm]
K
[mm]
HOLE
Hole
ⁿ/ₐ
LE
Length
[mm]
6000437
6000437
E-SMART 50-80-100, TH 145...
0
-
-
-
-
-
-
-
-
M6
20
6001544
6001544
ZCH/ZCR 60-90-100, SC 160...
0
-
-
-
-
-
-
-
-
M8
20
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.