Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rollon
Created: 19.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rollon
ELM T-Nut
Rollon
Actuators
高性能密封式直线模组,适用于脏污环境:PLUS SYSTEM
ELM 配件
Powered by
CAD模型選擇
{rollon/13_actuators/plus_system/elm_accessories/elm_t_nuts.prj},{NB=1000627},{CODE=1000627},{UNIT=ELM 65},{D3=6.7},{D4=M5},{G=2.3},{H2=6.5},{K=10},{INFO=Catalogue}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
Code
ⁿ/ₐ
UNIT
Unit
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H2
[mm]
K
[mm]
1001046
1001046
ELM 50
-
M4
-
3.4
8
1000627
1000627
ELM 65
6.7
M5
2.3
6.5
10
1000043
1000043
ELM 80
8
M6
3.3
8.3
13
1000932
1000932
ELM 110
11
M8
2.8
10.8
17
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D