Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rollon
Created: 19.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rollon
ELM Proximity port
Rollon
Actuators
高性能密封式直线模组,适用于脏污环境:PLUS SYSTEM
ELM 配件
Powered by
CAD模型選擇
{rollon/13_actuators/plus_system/elm_accessories/elm_proximity_port.prj},{NB=G000212},{CODE=G000212},{UNIT=ELM 65},{B4=17.2},{B5=20},{L4=50},{L5=40},{H4=17.0},{H5=32.0},{TYPE=Ø12},{INFO=Catalogue}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
Code
ⁿ/ₐ
UNIT
Unit
ⁿ/ₐ
B4
[mm]
B5
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
TYPE
Proximity type
ⁿ/ₐ
G000211
G000211
ELM 50
9.5
14
25
29
11.9
22.5
Ø8
G000212
G000212
ELM 65
17.2
20
50
40
17.0
32.0
Ø12
G000209
G000209
ELM 80
17.2
20
50
40
17.0
32.0
Ø12
G000210
G000210
ELM 110
17.2
20
50
40
17.0
32.0
Ø12
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D