目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
8616 (NA) - DCP-Cold Plate - Performance category 3000 W
Rittal
控制箱空调及机器制冷
Components not active in the portfolio
液体冷却
冷却板
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/system_klimatisierung/6_komponenten_na/3_fluessigkeits/2_cold_plate/8616_cold_plate_800_na.prj},{NB=8616.802},{BEST=8616.802},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=DCP-Cold Plate mit T-Nut u. CU-Rohr},{BEZ2=3000W, für TS8 Breite 800 mm},{B=699},{H=399},{T=20},{VE=1 St.},{VERS=2},{INFOPAGE=hb33_s444},{CNSECLASS51=27-18-07-12},{CNSECLASS70=27-18-07-12},{CNSECLASS80=27-18-07-12},{CNSETIM40=EC002515},{STATUSPIM=30},{EOLDATE=31.12.2016}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
Discontinued product
Product discontinued since 2016年12月31日. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
1
2
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
BEZ2
名称2
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
T
深度
[mm]
VE
包装 (件)
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
8616.802
8616.802
DCP-Cold Plate mit T-Nut ...
3000W, für TS8 Breite 800...
699
399
20
1 St.
27-18-07-12
27-18-07-12
27-18-07-12
EC002515
8616.822
8616.822
DCP-Cold Plate mit T-Nut ...
3000 W, für TS8, Breite 8...
699
399
20
1 St.
27-18-07-12
27-18-07-12
27-18-07-12
EC002515
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D