目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
3355 Electrical condensate evaporation - For Blue e+ roof-mounted cooling unit
Rittal
控制箱空调及机器制冷
系统附件
分水器
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/system_klimatisierung/5_systemzubehoer/5_wasserverteilung/3355_720.prj},{NB=3355.720},{BEST=3355.720},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Elektrische Kondensatverdunstung für Dachaufbau Kühlgerät Blue e+},{BEZ2=},{B=89},{H=121},{T=158},{GL=100 ml/h},{SP=380 V DC},{MAT=Kunststoff},{INFOPAGE=blue_e_int_5},{CNSECLASS51=27-18-07-92},{CNSECLASS70=27-18-07-15},{CNSECLASS80=27-18-07-15},{CNSETIM40=EC002009},{STATUSPIM=},{EOLDATE=},{GEW=1.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
T
深度
[mm]
GL
total capacity
ⁿ/ₐ
SP
rated operating voltage
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
3355.720
3355.720
Electrical condensate eva...
89
121
158
100 ml/h
380 V DC
27-18-07-92
27-18-07-15
27-18-07-15
EC002009
1.500
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D