目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
3235 - Sensor for speed control
Rittal
控制箱空调及机器制冷
系统附件
控制器/调节器
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/system_klimatisierung/5_systemzubehoer/4_steuerung_regelung/3235_450.prj},{NB=3235.450},{BEST=3235.450},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Sensor zur Drehzahlregelung},{BEZ2=Länge Kabel 3m},{SP=10-12 V / DC},{INFOPAGE=hb34_s381},{CNSECLASS51=27-18-07-92},{CNSECLASS70=27-21-07-07},{CNSECLASS80=27-14-23-20},{CNSETIM40=EC000256},{GEW=0.202}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BEST
Model No.
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
SP
rated operating voltage
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
3235.450
3235.450
Sensor for speed control
cable length 3m
10-12 V / DC
27-18-07-92
27-21-07-07
27-14-23-20
EC000256
0.202
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D