目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
3201 - SK-BUS-System for RTC
Rittal
控制箱空调及机器制冷
系统附件
控制器/调节器
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/system_klimatisierung/5_systemzubehoer/4_steuerung_regelung/3201_070.prj},{NB=3201.070},{BEST=3201.070},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=SK-BUS-System für RTC},{BEZ2=Master/Slave Adapter für bis zu 5 Thermoelectric Cooler},{INFOPAGE=hb34_s382},{CNSECLASS51=27-18-92-92},{CNSECLASS70=27-18-92-61},{CNSECLASS80=27-18-92-61},{CNSETIM40=EC002620},{GEW=0.094}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BEST
Model No.
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
3201.070
3201.070
SK-BUS-System for RTC
Master/Slave Adapter for ...
27-18-92-92
27-18-92-61
27-18-92-61
EC002620
0.094
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D